- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
InformationModel.MakeObject<T>(browseName)
Crea un oggetto di progetto del tipo
<T>
specificato e restituisce un oggetto C# corrispondente dello stesso tipo.
SUGGERIMENTO:
In fase di progettazione, l'API funziona solo se il tipo specificato è un tipo predefinito (contenuto nei moduli FTOptix).
static T MakeObject<T>(QualifiedNamebrowseName);
Argomenti
- T
- Una classe C#IUAObjectche corrisponde alla classe oggetto C# da restituire e al tipo di oggetto da cui è derivato il nuovo oggetto.
- browseName(QualifiedName)
- IlBrowseNamedel nuovo oggetto.
Restituisce
- T
- Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto del progetto creato.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che crea un oggetto
NewMotor
del tipo Motor
:var myObj = InformationModel.MakeObject<Motor>("NewMotor"); Owner.Add(myObj);
Fornire un feedback