Etapes de démarrage rapide pour développer une application
Vous créez une application logicielle dans
FactoryTalk View Studio
pour surveiller et contrôler vos processus de fabrication. Ces étapes vous indiquent comment créer et exécuter une application.Etape 1 : Créer une application
Créez l'application que vous souhaitez exécuter. Une application est un dossier de votre disque dur qui contient, entre autres, le fichier d'application (*.med).
Etape 2 : Configurer les communications
Etablissez des communications entre
FactoryTalk View Studio
, le matériel et les périphériques que vous utilisez. Vous pouvez uniquement utiliser les communications OLE (Object Linking and Embedding) pour Process Control (OPC). Le serveur OPC installé par défaut avec FactoryTalk View Studio
est FactoryTalk® Linx
. Cette procédure suppose que vous utilisiez FactoryTalk Linx
.Créez des raccourcis de périphérique qui pointent vers les périphériques.
Etape 3 : Déterminer les paramètres du projet
Spécifiez l'aspect souhaité du projet lors de son exécution, y compris les paramètres de type et de taille de l'affichage graphique, la couleur d'arrière-plan, la couleur de surbrillance et d'autres propriétés.
Etape 4 : Créer des affichages graphiques
Créez des affichages graphiques que les opérateurs utiliseront pour contrôler les processus de fabrication.
Etape 5 : Sélectionner des points
Dès que vous aurez défini des raccourcis de périphérique, les points sur votre réseau seront disponibles en passant par le Navigateur de points. Affectez ces points aux objets dans vos affichages si nécessaire.
Etape 6 : Configurer les alarmes
Configurez des alarmes pour notifier l'opérateur lorsqu'une situation dangereuse ou critique se présente.
Etape 7 : Configurer l'enregistrement des données
Configurez l'enregistrement de données pour qu'il s'exécute en fonction des événements qui se produisent lors de l'exécution de votre système.
Etape 8 : Configurer les affichages de messages d'exécution
Configurez les affichages pour fournir des informations supplémentaires à l'opérateur lors de l'exécution. Vous pouvez utiliser les affichages pour fournir à l'opérateur des messages d'information, des messages locaux et des informations concernant l'activité du système.
Etape 9 : Configurer les paramètres de démarrage
Définissez quels composants le projet devra utiliser lorsqu'il démarrera. Ceci comprend des paramètres tels que les macros qui seront exécutées lorsque le projet se lance, l'affichage initial et le modèle du journal des données qui sera utilisé, le cas échéant.
Etape 10 : Configurer la sécurité de votre système
Pour les applications et utilisateurs 3.20 et antérieurs, configurez les droits d'accès utilisateur en indiquant les parties de votre application accessibles aux différents opérateurs. Pour les applications 4.00 et versions ultérieures, la sécurité est prise en charge par
FactoryTalk Security
qui authentifie les utilisateurs et vérifie s'ils ont l'autorisation d'effectuer des actions spécifiques au sein du système. Pour plus d'informations, consultez l'aide de FactoryTalk.Etape 11 : Créer un fichier d'exécution
Une fois l'application créée, créez un fichier d'exécution.
Fournir une réponse