Configurer les communications OPC
FactoryTalk View Studio
est un client OPC. Sa fonction consiste à communiquer avec un serveur OPC. Le serveur OPC installé par défaut avec FactoryTalk View Studio
est FactoryTalk Linx
. FactoryTalk Linx
est un serveur de communication basé sur la technologie FactoryTalk
qui vous permet de développer et d'exécuter vos applications FactoryTalk View ME
. C'est un serveur compatible OPC 2.05 qui peut être exécuté sur de multiples plates-formes, allant des terminaux PanelView Plus dédiés aux ordinateurs de bureau.Vous pouvez cependant utiliser des serveurs OPC tiers pour communiquer avec les sources de données de votre application. La plupart des serveurs OPC peuvent communiquer avec un grand nombre de périphériques sur différents réseaux et avec différents protocoles.
Vous pouvez communiquer avec les périphériques Allen-Bradley et certains contrôleurs d'autres constructeurs, connectés à un serveur OPC. Les serveurs OPC des applications s'exécutant sur des terminaux
PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
ou PanelView Plus CE
doivent se trouver sur l'ordinateur d'exécution. Les serveurs OPC des applications s'exécutant sur des ordinateurs Windows
peuvent être locaux ou distants.Pour configurer une communication OPC
- Configurez un serveur de données OPC, en spécifiant le nom de serveur OPC (ProgID), le nom de l'ordinateur hôte (si le serveur est distant), le nom du serveur et éventuellement une description.
- Configurez un pilote avec le logiciel du serveur OPC. La terminologie et la procédure exacte varient d'un serveur OPC à un autre, mais vous allez configurer une connexion entre le serveur et des éléments de données spécifiques à un périphérique. Le type de pilote que vous sélectionnez dépend du type de réseau auquel les périphériques sont liés.
- Configurez un chemin réseau entre le serveur OPC et chaque périphérique que vous voulez utiliser comme source des données. Des serveurs OPC différents utilisent des termes différents pour ce chemin. Dans RSLinx 2.x, un alias (un nom) qui définit un chemin réseau entre un serveur OPC et un périphérique est appelé une rubrique OPC. DansFactoryTalk Linx, le chemin est appelé un raccourci de périphérique. D'autres serveurs tiers utilisent d'autres termes. Si le serveur a été installé correctement, il sera capable de fournir des éléments de données auxquels vous avez accès par le Navigateur de points.
- Dans la base de données de points, définissez les points du périphérique.
- Dans la zoneAdressede l'Editeur de points, spécifiez l'élément OPC qui fournira des valeurs pour le point.
Pour plus d'informations sur le déploiement des serveurs OPC sur un terminal
PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
ou PanelView Plus CE
, reportez-vous à la documentation de votre serveur.Fournir une réponse