Configurer les politiques et les paramètres du système

Les politiques et les paramètres du système
FactoryTalk Alarms and Events
vous permettent de configurer les services Web d'alarmes, la priorité des alarmes à l'échelle du système et les comportements de sévérité des alarmes d'état du contrôleur et des événements de suivi. Ces paramètres de priorité ou de sévérité à l'échelle du système sont en vigueur à moins qu'une priorité ou une sévérité n'ait été définie pour une alarme sur une base individuelle.
La sévérité de l'alarme est une valeur qui indique l'importance critique d'une alarme. Les priorités d'alarme regroupent et simplifient les valeurs de sévérité en quatre plages facilement reconnaissables : Urgente, Haute, Moyenne, et Basse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal