Propriétés des paramètres de sévérité (onglet Paramètres de politique)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des paramètres de sévérité ?
  1. Dans la fenêtre de l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    , développez
    Système > Politiques > Politiques systèmes > FactoryTalk Alarms and Events
    .
  2. Double-cliquez sur
    Paramètres de sévérité
    .
L'onglet
Paramètres de politique
de la boîte de dialogue
Propriétés des paramètres de sévérité
est l'endroit où vous spécifiez et appliquez les paramètres de sévérité :
  • Alarmes d'état du contrôleur générées par
    FactoryTalk Linx
    .
  • Suivi des événements qui sont enregistrés lorsqu'un opérateur interagit avec les alarmes.
Pour modifier les paramètres de sévérité des alarmes individuelles, utilisez l'application
Logix Designer
pour les alarmes basées sur des périphériques, l'éditeur Configuration des alarmes et des événements sur le serveur d'alarmes et d'événements de points pour les alarmes basées sur des points, ou
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector pour les alarmes OPC UA.
Paramètres de sévérité par défault
Le tableau suivant répertorie l'ensemble des événements prédéfinis et les valeurs de sévérité par défaut.
Événements
FactoryTalk Linx
Contrôleur d'état d'alarme
Définit la sévérité des alarmes d'état du contrôleur qui sont générées par le serveur de périphériques
Rockwell Automation
(
FactoryTalk Linx
).
800
Repérage des événements
Actions d'opérateur
Définit la sévérité des événements de suivi qui sont enregistrés lorsqu'un opérateur accuse réception, réinitialise, active, désactive, supprime ou désactive une alarme.
100
Pour modifier une valeur de sévérité
  • Pour changer une valeur de sévérité, cliquez dans la rangée appropriée, puis cliquez sur la flèche qui apparaît près de la valeur courante de sévérité. Saisissez une valeur de sévérité ou utilisez les touches fléchées haut et bas pour modifier la valeur.
Pour regrouper les plages de sévérité en catégories de priorité
  • Pour faciliter le filtrage et le tri des événements et distinguer les différents niveaux d'urgence, les valeurs de sévérité de 1 à 1000 sont groupées dans quatre catégories. Chaque gamme est associée à une catégorie prioritaire : Urgente, Haute, Moyenne, et Basse. La boîte de dialogue Propriétés des paramètres du système permet de définir les plages de sévérité associées à chaque catégorie de priorité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal