Définir les paramètres d'alarme du système

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés des paramètres système
pour spécifier les paramètres d'alarme qui s'appliquent à tous les serveurs d'alarme
FactoryTalk
dans un
FactoryTalk Directory
.
Définir les paramètres du système d'alarme
  1. Ouvrez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    .
  2. Dans la fenêtre de l'explorateur
    FactoryTalk
    , développez
    Système > Politiques > Politiques systèmes >
    FactoryTalk Alarms and Events
    .
  3. Double-cliquez sur
    Paramètres système
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés des paramètres système
    .
  4. Dans la zone
    Gestion des événements spéciaux
    , cochez les cases pour sélectionner les événements à envoyer au journal des événements.
  5. Dans la zone
    Mettre les événements en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients
    , spécifiez les limites que le serveur d'alarme utilisera pour déterminer quand envoyer les données d'événements en mémoire tampon aux objets clients
    FactoryTalk Alarms and Events
    .
  6. Dans la zone
    Affecter des priorités d'alarmes
    , spécifiez des nombres entiers pour la limite inférieure de chaque plage de priorité. Vous ne pouvez pas laisser de vides ou avoir des chevauchements dans les valeurs spécifiées.
  7. Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur
    OK
    pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal