Définir les paramètres de sévérité du système
Utilisez l'onglet
Paramètres de la politique
dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres de sévérité
pour spécifier :- Paramètres de sévérité qui s'appliquent aux alarmes d'état du contrôleur générées parFactoryTalk Linx.
- Suivi des événements qui sont enregistrés comme messages d'audit lorsqu'un opérateur interagit avec une alarme.
Pour modifier les paramètres de sévérité des alarmes individuelles, utilisez l'application
Logix Designer
pour les alarmes basées sur des périphériques, l'éditeur Configuration des alarmes et des événements sur le serveur d'alarmes et d'événements de points pour les alarmes basées sur des points, ou FactoryTalk Linx
OPC UA Connector pour les alarmes OPC UA.Définir les paramètres de sévérité du système d'alarme
- OuvrezFactoryTalk Administration ConsoleouFactoryTalk View Studio.
- Dans la fenêtre de l'explorateurFactoryTalk, développezSystème > Politiques > Politiques systèmes >.FactoryTalk Alarms and Events
- Double-cliquez surParamètres de sévérité.
- Définissez les paramètres de sévérité à l'échelle du système, si nécessaire.
- Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse