Propriétés des paramètres du service - Onglet Paramètres de politique

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des paramètres du service ?
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console ou de FactoryTalk View Studio, développez
    Système > Politiques > Politiques systèmes > FactoryTalk Alarms and Events
    .
  2. Double-cliquez sur
    Paramètres du service
    .
Utilisez l'onglet
Paramètres de politique
de la boîte de dialogue
Propriétés des paramètres du service
pour modifier le port par défaut de deux services Web d'alarmes. Les services Web rendent les informations sur les alarmes et les événements disponibles sur le portail d'état du système FactoryTalk.
Il est très peu probable que vous deviez modifier ces paramètres. Modifiez ces paramètres uniquement si les ports par défaut sont utilisés par d'autres applications pour éviter les conflits de ports.
Le tableau suivant décrit ces paramètres.
Paramètre
Description
Service de fournisseur de données Web d'alarmes
Spécifie le port de communication pour accéder au service de fournisseur de données Web d'alarmes. Le port par défaut est 21027.
Le service de fournisseur de données Web d'alarmes donne accès aux fournisseurs de données d'alarmes et d'événements pour les applications Web.
Service Web d'alarmes
Spécifie le port de communication pour accéder au service Web d'alarmes. Le port par défaut est 7150.
Le service Web d'alarme est utilisé par les applications Web pour les données d'alarmes et d'événements.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal