Introduction
Les étapes suivantes fournissent un aperçu de haut niveau de la configuration de
FactoryTalk Alarms and Events
dans le cadre d'une application distribuée en réseau.Les étapes suivantes permettent de procéder à la configuration initiale des alarmes et des événements pour votre système. Pour plus de détails, consultez le
Guide de configuration du système
FactoryTalk Alarms and Events
.- Planifier, installer et activer le logicielConfigurezFactoryTalk Alarms and Eventsdans le cadre d'une application distribuée par réseau,au sein deFactoryTalkNetwork Directory, et distribuée sur un système d'automatisation fonctionnant sur plusieurs ordinateurs.
- Configuration de la surveillance d'alarmes en fonction d'un périphériqueConfigurez la surveillance des alarmes basées sur les périphériques pour obtenir des alarmes des contrôleursStudio 5000utilisant des alarmes intégrées ou des instructions d'alarme. Grâce à la surveillance des alarmes basées sur les périphériques disponible avec l'application Studio 5000 Logix Designer, des alarmes ou des instructions d'alarme prédéfinies sont configurées puis téléchargées dans un contrôleurStudio 5000. Le contrôleur détecte les conditions d'alarme et notifie les états d'alarme auprès des services alarmes et événements. Les composants logiciels publient ces informations sur un serveur de périphériques. Depuis le serveur de périphériques, les informations peuvent être enregistrées dans une base de données et surveillées à partir des écrans graphiques FactoryTalk View.
- Configuration de la surveillance des alarmes basée sur des points de serveurConfigurez la surveillance des alarmes basées sur les points de serveur pour obtenir les alarmes à partir d'un serveur de données. Les serveurs logiciels d'événements et d'alarmes de points surveillent les points du contrôleur pour détecter les conditions d'alarme via des serveurs de données et publient des informations sur les événements pour les afficher et les journaliser. La surveillance des alarmes basée sur les points est utilisée pour les contrôleursStudio 5000, les PLC-5 et les périphériques SLC 500 communiquant par l'intermédiaire de serveurs de périphériquesRockwell Automation(FactoryTalk Linx), ou pour les contrôleurs tiers communiquant par l'intermédiaire de serveurs de données OPC.
- Configurer la surveillance des alarmes OPC UAConfigurez la surveillance des alarmes OPC UA pour obtenir les alarmes d'un serveur OPC UA tiers. Les données d'alarme provenant des périphériques tiers sont acheminées d'abord vers le serveur OPC UA, puis versFactoryTalk LinxOPC UA Connector, et enfin versFactoryTalk Alarms and Events. Les informations d'alarme peuvent être journalisées dans une base de données et surveillées à partir des affichages graphiques FactoryTalk View.
- Configurer les affichages graphiquesSurveillez et interagissez avec les alarmes basées sur les périphériques, sur les points de serveur et sur les alarmes OPC UA pendant l'exécution à l'aide d'objets d'alarme et d'événements, intégrés dans les affichages graphiquesFactoryTalk View. Les objets d'alarmes et d'événements comprennent la bannière d'alarmes et d'événements, le résumé des alarmes et des événements, l'explorateur de l'état des alarmes, l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements et le résumé des événements de diagnostics automatiques. Une fois qu'ils sont ajoutés aux affichages graphiquesFactoryTalk View, les opérateurs et les utilisateurs peuvent les utiliser pour interagir avec les alarmes et les événements au moment de l'exécution.
- Surveiller des alarmes pendant l'exécutionSurveillez et interagissez avec les alarmes et les événements pendant l'exécution avec leFactoryTalk ViewSE Client. Surveillez les affichages graphiques qui hébergent Objets Alarmes et Evénements.
- Configurer l'enregistrement de l'historique des alarmesUtilisez l'historien des alarmes et des événements avecSQL Serverinstallé sur votre réseau pour journaliser les informations de l'historique des alarmes dans une base de données. Une version appropriée deSQL Serverest fournie avecFactoryTalk ViewetFactoryTalk Linx.
- (facultatif) Configurer des alarmes et des événements redondantsLa redondance assure la résilience opérationnelle en cas de panne matérielle ou électrique. Les alarmes basées sur les périphériques, sur les points de serveur et sur OPC UA nécessitent des procédures de configuration différentes.
Fournir une réponse