Configurer la surveillance des alarmes OPC UA

Utilisez les alarmes OPC UA pour surveiller les états des alarmes à partir de serveurs OPC UA tiers.
Présentation : Configurer la surveillance des alarmes OPC UA
  1. Définissez et configurez des alarmes dans le serveur OPC UA tiers.
  2. Ajouter
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector pour une connexion au serveur OPC UA tiers
  3. Configurez et activez des alarmes dans
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector.
Étape 1. Définissez et configurez des alarmes dans le serveur OPC UA tiers
Pour la surveillance des alarmes OPC UA, les alarmes proviennent du serveur OPC UA tiers. Pour plus d'informations sur la façon de définir et de configurer les alarmes, consultez le document utilisateur de votre serveur OPC UA.
Étape 2. Ajouter
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector pour une connexion au serveur OPC UA tiers
Utilisez
FactoryTalk Administration Console
ou
FactoryTalk View Studio
pour ajouter
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector à une application dans le
FactoryTalk Directory
.
Les serveurs de données servent les points ou les éléments de données contenus dans les serveurs OPC UA. Les clients qui ont besoin d'accéder à des éléments de données tels que
FactoryTalk View Studio
utilisent les éléments d'application du serveur de données référencés à partir du
FactoryTalk Directory
pour localiser les ordinateurs qui hébergent les serveurs OPC UA.
Cette étape établit un lien entre les serveurs OPC UA tiers et le
FactoryTalk Directory
.
Dans cet exemple, utilisez
FactoryTalk View Studio
pour ajouter OPC UA Connector à l'application.
  1. Exécutez
    FactoryTalk View Studio
    et ouvrez ou créez soit une application réseau, soit une application locale.
  2. Développez la fenêtre
    FactoryTalk
    Explorer, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application ou une zone.
  3. Cliquez sur
    Ajouter un nouveau serveur >
    Serveur OPC UA
    .
Étape 3. Configurer et activer les alarmes dans
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector
Utilisez
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector pour configurer et activer des alarmes.
  1. Dans la boîte de dialogue
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector
    , cliquez sur
    Serveurs OPC UA
    .
  2. Sous
    Général
    , spécifiez l'URL de point de terminaison du serveur OPC UA tiers.
  3. Sous
    Paramètres d'alarme
    , sélectionnez
    Activer la prise en charges des alarmes et événements
    .
  4. Cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal