Composants FactoryTalk Alarms and Events
Ce diagramme présente une vue de haut niveau des composants du système
FactoryTalk Alarms and Events
.
Surveillance d'alarmes en fonction des appareilsGrâce à la surveillance des alarmes basées sur les périphériques disponible avec l'application Studio 5000 Logix Designer, des alarmes ou des instructions d'alarme prédéfinies sont configurées puis téléchargées dans un contrôleur
Studio 5000
. Le contrôleur détecte les conditions d'alarme et notifie les états d'alarme auprès des services alarmes et événements. Les composants logiciels publient ces informations sur un serveur de périphériques. Depuis le serveur de périphériques, les informations peuvent être enregistrées dans une base de données et surveillées à partir des écrans graphiques FactoryTalk View.Utilisez la surveillance des alarmes basée sur les périphériques avec des contrôleurs
Studio 5000
programmés avec l'application Logix Designer
et communiquant par l'intermédiaire de serveurs de périphériques Rockwell Automation
(FactoryTalk Linx
).
Surveillance des alarmes basée sur des points de serveurSi vous n'utilisez pas de contrôleurs
Studio 5000
, ou si vous ne souhaitez pas utiliser les alarmes prédéfinies disponibles avec l'application Logix Designer, utilisez la surveillance des alarmes basée sur des points de serveur. Les serveurs d'alarmes et d'événements basée sur des points de serveur surveillent les conditions d'alarme sur les contrôleurs par le biais de serveurs de données et publient des informations sur les événements pour les afficher ou les journaliser. Ces serveurs de données servent les points, ou éléments de données, contenus dans les serveurs OPC DA (Accès aux données). Les clients qui ont besoin d'accéder aux éléments de données, tels que FactoryTalk View Studio
et FactoryTalk Transaction Manager
, utilisent les éléments d'application du serveur de données référencés à partir du FactoryTalk Directory
pour localiser les ordinateurs qui hébergent des serveurs de données conformes à OPC DA 2.0.Utilisez la surveillance des alarmes basée sur des points pour les contrôleurs
Studio 5000
, les périphériques PLC-5 et les périphériques SLC 500 communiquant par l'intermédiaire de serveurs de périphériques Rockwell Automation
(FactoryTalk Linx
), ou pour les contrôleurs tiers communiquant par l'intermédiaire de serveurs de données OPC DA.
Surveillance des alarmes OPC UALa surveillance des alarmes OPC UA capture les informations d'alarme provenant de serveurs OPC UA tiers.
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector achemine les informations d'alarme vers FactoryTalk Alarms and Events
pour les afficher et les journaliser.
Services FactoryTalk Alarms and Events
Les alarmes basées sur les périphériques, les alarmes et les événements basés sur les points, et les alarmes OPC UA sont publiés dans les services
FactoryTalk Alarms and Events
, qui acheminent ensuite les informations vers les objets FactoryTalk Alarms and Events
hébergés dans FactoryTalk View
, le journal de l'historique des alarmes et des événements, ainsi que vers les journaux de diagnostic et les journaux d'audit.
Historien des alarmes et des événementsL'historien des alarmes et des événements est un composant de journalisation qui s'installe silencieusement dans le cadre du logiciel
FactoryTalk Alarms and Events
. Il contrôle les connexions entre les serveurs d'alarme, les bases de données et les données d'enregistrement de chaque serveur d'alarme dans l'historique. Un Afficheur du journal d'événements et d'alarmes permet de visualiser et imprimer des données de l'historique d'alarme. Les outils tiers de bases de données peuvent également rechercher, regarder, analyser, et imprimer l'information de l'historique d'alarme.Pour utiliser la journalisation des alarmes et des événements, installez
SQL Server
séparément, ou utilisez une base de données SQL Server
existante. Reportez-vous aux notes d'information de FactoryTalk Alarms and Events
pour connaître les dernières versions qualifiées de SQL Server
.
Journaux de diagnostic et d'auditFactoryTalk Diagnostics
achemine les messages générés par FactoryTalk Alarms and Events
vers les journaux locaux des ordinateurs hébergeant les composants FactoryTalk, et éventuellement vers un journal de base de données centralisé. Les messages d'audit sont acheminés vers le journal local ainsi que vers le journal d'audit FactoryTalk si FactoryTalk
AssetCentre est installé.
Configuration et surveillance des alarmes et des événementsCes composants définissent les conditions d'alarme, configurent les serveurs d'alarmes, visualisent et interagissent avec les conditions d'alarme, et visualisent et génèrent des rapports d'informations sue les alarme historiques :
- Bannière d'alarmes et d'événementsUtilisez l'objet Bannière d'alarmes et d'événements intégré dans un affichage graphiqueFactoryTalk Viewpour surveiller et répondre aux alarmes les plus sévères nécessitant une attention immédiate.
- Afficheur du journal d'alarmes et d'événementsUtilisez l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements intégré à un affichage graphiqueFactoryTalk Viewpour afficher, filtrer et imprimer les informations des alarmes historiques stockées dans les bases de donnéesSQL Server.
- Résumé des alarmes et des événementsUtilisez l'objet Résumé des alarmes et des événements intégré à un affichage graphiqueFactoryTalk Viewpour accuser réception, désactiver, supprimer, filtrer et trier les alarmes pendant l'exécution.
- Explorateur d'état des alarmesUtilisez l'objet Explorateur de l'état des alarmes intégré à un affichage graphiqueFactoryTalk Viewpour activer ou désactiver des alarmes, supprimer ou annuler la suppression des alarmes, suspendre ou annuler la suspension des alarmes, et afficher les commentaires de l'opérateur.
- Résumé des événements de diagnostics automatiquesUtilisez l'objet résumé des événements de diagnostics automatiques intégré dans un affichage graphiqueFactoryTalk Viewpour supprimer, annuler la suppression, filtrer et trier les événements de diagnostic pendant l'exécution.
- Installation du serveur d'alarmeUtilisezFactoryTalk View StudioouFactoryTalk Administration Consolepour ajouter des serveurs de périphériquesRockwell Automation(dans le cadre de la configuration des serveurs de donnéesFactoryTalk Linx) et des serveurs d'alarmes et d'événements de points à une applicationFactoryTalk.
- Définition de base de donnéesUtilisez les définitions de base de données pour définir les options de journalisation d'un serveur d'alarmes vers une base de donnéesSQL Server.
- Diagnostics ViewerUtilisez Diagnostics Viewer pour regarder, filtrer, et exporter les messages de diagnostique générés par le système. Exécutez Diagnostics Viewer à partir deFactoryTalk View StudioouFactoryTalk Administration Console.
- Journal d'auditFactoryTalkUtilisez le journal d'auditFactoryTalkpour visualiser et gérer les messages d'audit acheminés parFactoryTalk Diagnostics. Pour accéder au journal d'audit, utilisez le logicielFactoryTalkAssetCentre.
Fournir une réponse