À propos de FactoryTalk Alarms and Events

Avant
FactoryTalk Alarms and Events
,
FactoryTalk View
Site Edition ne prenait en charge que la surveillance des alarmes des points IHM. Avec
FactoryTalk Alarms and Events
, une application
FactoryTalk View
peut inclure la surveillance des alarmes suivante :
  • Les alarmes basées sur un dispositif incluent :
    • Les alarmes basées sur les instructions Logix
      Les instructions d'alarme sont programmées, puis téléchargées dans des contrôleurs
      Studio 5000
      . Le contrôleur détecte les conditions d'alarme et affiche les informations d'alarme qui sont acheminées vers
      FactoryTalk Alarms and Events
      .
    • Les alarmes basées sur les points Logix
      Les alarmes basées sur les points Logix associent des conditions d'alarme à des points pour les contrôleurs
      Studio 5000
      . Les alarmes basées sur les points Logix surveillent les valeurs de point pour déterminer la condition d'alarme, mais elles ne font pas partie du programme logique et n'augmentent pas le temps d'analyse d'un projet. Les alarmes basées sur les points Logix sont uniquement prises en charge sur les contrôleurs
      Compact GuardLogix
       5380,
      CompactLogix
       5380,
      CompactLogix
       5480,
      ControlLogix
       5580 et
      GuardLogix
       5580.
  • Alarmes de serveur basées sur les points
    Les conditions d'alarme sont définies et gérées à l'aide d'un logiciel qui surveille les contrôleurs programmables via les points. La surveillance d'alarmes en fonction des points est prise en charge par les contrôleurs
    Rockwell Automation
    communiquant via des serveurs de périphériques
    Rockwell Automation
    (
    FactoryTalk Linx
    ), les contrôleurs tiers communicant via les serveurs de données OPC et les points IHM. Utilisez la surveillance des alarmes basées sur les points si vous ne souhaitez pas utiliser les instructions prédéfinies dans Studio 5000 Logix Designer ou si vous ne disposez pas de contrôleurs Studio 5000.
  • Alarmes OPC UA
    Les conditions d'alarme sont fournies par des serveurs OPC UA tiers. Les données d'alarme sont ensuite routées vers
    FactoryTalk Alarms and Events
    via FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
Que les alarmes soient détectées par la surveillance des alarmes basée sur les périphériques, sur les points de serveur ou sur OPC UA, les données d'alarme sont fournies à
FactoryTalk Alarms and Events
, qui achemine les alarmes vers un journal central et vers des objets graphiques hébergés dans les affichages graphiques
FactoryTalk View
.
FactoryTalk Alarms and Events
permet aux produits
FactoryTalk
concernés, tels que
FactoryTalk View
, d'utiliser les informations d'alarme détectées à partir de périphériques répartis dans une application, notamment :
  • Contrôleurs
    Studio 5000
    communiquant via des serveurs de périphériques
    Rockwell Automation
    (
    FactoryTalk Linx
    )
  • Contrôleurs
    PLC-5
    et
    SLC 500
    communiquant via
    RSLinx Classic
    et des serveurs d'alarmes et d'événements de points
  • PLC tiers communiquant via des serveurs de données OPC, en utilisant des serveurs d'alarmes et d'événements de points.
  • PLC tiers communiquant via des serveurs OPC UA, à l'aide de FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
Les opérateurs interagissent avec les alarmes via des objets graphiques, notamment :
  • Résumé des alarmes et des événements
  • Explorateur d'état des alarmes
  • Bannière d'alarmes et d'événements
  • Afficheur du journal d'alarmes et d'événements
Les services
FactoryTalk Alarms and Events
peuvent résider sur un seul ordinateur ou être distribués sur un réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal