Conditions d'alarme

Les noms des conditions d'alarme varient en fonction de la catégorie de l'événement :
  • Niveau
  • Écart (DEV, Deviation)
  • Discret
  • Fréquence de changement (ROC, Rate of Change)
  • Configuré (aussi dit basé sur un point Logix)
  • Evénement
  • OPC UA
  • Système
Les conditions d'alarme affichées dans les objets d'alarmes et d'événements varient en fonction des types de conditions :
  • Conditions d'alarme de l'instruction analogique Logix : HIHI, HI, LO, LOLO, ROC_POS (positif) et ROC_NEG (négatif)
  • Conditions d'alarme basées sur les points (alarme configurée) Logix : TRIP, TRIP_L (verrouillé), HIHI, HIHI_L, HI, HI_L, LOLO, LOLO_L, LO, LO_L, ROC_POS, ROC_POS_L, ROC_NEG, ROC_NEG_L, DEV_HI, DEV_HI_L, DEV_LO et DEV_LO_L
  • Conditions d'alarme analogiques servies par un serveur d'alarmes et d'événements de points : HIHI, HI, LO et LOLO
  • Les conditions d'alarme d'écart servies par un serveur d'alarmes et d'événements de points : DEV_HI et DEV_LO
  • Conditions d'alarme discrètes : TRIP ou TRIP_L
  • Conditions d'événement basées sur serveur : EVENT ou EVENT_L
  • Conditions des alarmes OPC UA : AC, DISCREPANCY, DISCRETE, S_TRIP, TRIP, IDIAG, SDIAG, CERTIFICATE, LIMIT, LIMIT_HIHI, LIMIT_HI, LIMIT_LO, LIMIT_LOLO, HIHI, HI, LO, LOLO, DEV_HIHI, DEV_HI, DEV_LO, DEV_LOLO, ROC_NEG, ROC_POS et UDT
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal