Modèle d'objet FactoryTalk Alarms and Events
Le modèle d'objet
FactoryTalk Alarms and Events
vous permet de travailler de façon programmatique avec les objets graphiques d'un affichage. À l'aide de l'environnement de conception intégré Microsoft Visual Basic for Applications (VBA IDE, Visual Basic for Applications Integrated Design Environment), vous pouvez écrire du code qui utilise les objets du modèle d'objet FactoryTalk Alarms and Events
pour interagir avec d'autres objets au moment de l'exécution.
Fournir une réponse