Configurer la journalisation de l'historique des alarmes

Utilisez le composant Historien des
FactoryTalk
Alarm and Event pour définir et gérer les définitions de base de données entre les serveurs d'alarme et les destinations des journaux d'historique d'alarme.
Un journal de l'historique des alarmes est enregistré :
  • Changements d'état des alarmes, par exemple, les alarmes qui entrent et sortent de l'état d'alarme
  • Actions de l'opérateur, par exemple, accusé de réception des alarmes
  • Le suivi des événements,-par exemple, les événements générés par :
    • Activation, désactivation, accusé de réception, réinitialisation, suppression ou annulation de la suppression des alarmes.
    • Écriture réussie sur les points de contrôle.
Les données archivées sont visualisées dans l'Afficheur du journal
FactoryTalk
Alarm and Event, ou vous pouvez exécuter des requêtes personnalisées par rapport à une vue de la base de données SQL.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal