Messages d'audit et de diagnostic
En plus des messages historiques d'alarme et d'événement,
FactoryTalk Alarms and Events
génère deux autres types de messages pour l'enregistrement :- Messages d'audit.
- Messages de diagnostique, qui incluent les informations, avertissements, et messages d'erreur générés par le système.
Messages d'audit
FactoryTalk Alarms and Events
génère des messages
d'auditlorsque les opérateurs interagissent avec les alarmes. Exemple : Un opérateur accuse réception d'une alarme dans le résumé des alarmes et des événements, ce qui crée un message d'audit.FactoryTalk Diagnostics
achemine tous les messages d'audit vers le journal local de diagnostic et vers le journal d'audit FactoryTalk
à utiliser avec le logiciel FactoryTalk AssetCentre.Les opérations suivantes génèrent des messages d'audit :
- Ajout, modification, suppression de définitions d'alarme ou de messages dans un serveur d'alarme basé sur des points.
- Activation, désactivation, accusé de réception, réinitialisation, suppression ou annulation de la suppression des alarmes.
- Réaliser avec succès des opérations d'alarme en écrivant sur des points de contrôle.
- Modification de la configuration d'un serveur d'alarme basé sur des points à l'aide d'une opération d'importation.
- Modification des propriétés d'un serveur d'alarme ou d'une définition de base de données.
- Modification des paramètres de sécurité.
Messages de diagnostique
Dans un système
FactoryTalk
, les produits logiciels Rockwell Automation
surveillent l'activité du système et génèrent des messages de diagnostic
détaillés (information, erreur et avertissement)pour informer les opérateurs et les ingénieurs de l'usine des opérations de routine et des erreurs du système.FactoryTalk Diagnostics
collecte ces messages à partir de tous les produits participants dans l'ensemble d'un système FactoryTalk
et les achemine vers le journal local de diagnostic sur chaque ordinateur, et le journal de diagnostic ODBC.Les opérations suivantes génèrent des messages d'audit :
- Échec de la réinitialisation de l'opération sur une alarme verrouillée.
- Échec de l'écriture sur un point de contrôle car l'utilisateur n'a pas les autorisations de sécurité appropriées.
- Perte de connexion à une base de données d'historique des alarmes et des événements.
- Perte de connexion avec un serveur redondant.
Fournir une réponse