Configurer des alarmes et des événements redondants

La redondance optimise la disponibilité des alarmes et des événements dans le cas de :
  • Défaillance matérielle
  • Défaillance logicielle sur un ordinateur
  • Panne d'alimentation sur un ordinateur
Pour obtenir des instructions détaillées relatives à la configuration d'alarmes et d'événements redondants, reportez-vous à la section
Configurer la redondance des alarmes et des événements
du
Guide de configuration du système
FactoryTalk Alarms and Events
.
Avant de commencer
  1. Planifiez et implémentez votre système distribué
    FactoryTalk
    .
  2. Configurez initialement les serveurs d'alarmes, de données de points et les serveurs OPC UA sans redondance.
  3. Configurez les affichages graphiques et vérifiez qu'ils fonctionnent tous correctement sur l'application distribuée par réseau
    FactoryTalk
    .
Configurez des serveurs d'alarmes redondants
  • Serveurs d'alarmes basés sur des points de serveur
  • Serveurs d'alarmes basés sur des périphériques
  • Serveurs OPC UA
Lorsque vous avez terminé
  1. Configurez le comportement de basculement du serveur (
    principal prioritaire
    ou
    actuel prioritaire
    ).
  2. Vérifiez le fonctionnement redondant en basculant manuellement entre les serveurs principal et secondaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal