Configuration du Résumé des événements de diagnostics automatiques
La boîte de dialogue
Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
contient des onglets qui permettent de configurer l'apparence et le fonctionnement de l'objet résumé des événements de diagnostics automatiques au moment de l'exécution :- GénéralL'ongletGénéralpermet de modifier la manière dont les informations sont affichées et dont les opérateurs interagissent avec ces informations.
- ColonnesUtilisez l'ongletColonnespour modifier les colonnes à afficher et configurer leur apparence.
- Barre d'étatUtilisez l'ongletBarre d'étatpour sélectionner les éléments qui s'affichent dans la barre d'état et pour modifier leurs infobulles.
- Barre d'outilsUtilisez l'ongletBarre d'outilspour modifier les boutons qui apparaissent dans la barre d'outils.
- TrierUtilisez l'ongletTrierpour trier les données affichées sur le contenu des différents champs.
- AbonnementsUtilisez l'ongletAbonnementpour vous abonner aux événements qui correspondent aux critères définis.
- Filtres d'affichageUtilisez l'ongletFiltresd'affichagepour limiter les données affichées en fonction de critères définis.
- ComportementUtilisez l'ongletComportementpour contrôler la manière dont les opérateurs peuvent interagir avec le résumé des événements de diagnostics automatiques au moment de l'exécution.
- EtatsUtilisez l'ongletÉtatspour configurer une apparence distincte pour chacun des états de l'événement.
Fournir une réponse