Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP™ están diseñados con un switch Ethernet incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Debido a que proporcionan una retroalimentación auxiliar a través de una red EtherNet/IP, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Nuestras ofertas de encoder incluyen modelos que incorporan el encoder como un solo eje de retroalimentación para aplicaciones de máquina que utilizan el movimiento integrado en EtherNet/IP. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
Encoders absolutos EtherNet/IP 842E
- Ofrece resolución de una vuelta y 18 bits y resolución de múltiples vueltas y 30 bits
- Proporciona clasificación para proyecciones de agua hasta IP67.
- Admite funcionalidad de eje sinfín.
- Disponibles en ejes sólidos y huecos
- Incluye puertos Ethernet dobles para admitir las topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal.
Encoders absolutos movimiento integrado en EtherNet/IP 842E-CM
- Admite movimiento integrado en EtherNet/IP como un solo eje de retroalimentación.
- Ofrece resolución de una vuelta y 18 bits y resolución de múltiples vueltas y 30 bits
- Proporciona clasificación para proyecciones de agua hasta IP67.
- Admite funcionalidad de eje sinfín.
- Disponibles en ejes sólidos y huecos
- Incluye puertos Ethernet dobles para admitir las topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal.
Encoders absolutos CIP Safety en EtherNet/IP 843ES
- Proporciona clasificaciones de seguridad hasta (e incluida) SIL 3 y PLe, Cat. 3, de acuerdo con las últimas normas de seguridad.
- Ofrece resolución de seguridad de una vuelta y 15 bits y resolución de seguridad de múltiples vueltas y 27 bits.
- Ofrece resolución estándar de una vuelta y 18 bits y resolución estándar de múltiples vueltas y 30 bits.
- Ofrece clasificación para proyecciones de agua IP67.
- Ofrece en eje sólido de llave de pluma para prevenir la rotación relativa.
- Eje hueco incremental ciego disponible con acoplamiento estator.
- Ofrece opciones de sujeción, sincronización y brida cuadrada para el eje sólido.
- Incluye puertos Ethernet dobles para admitir las topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal.
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
Encoders absolutos EtherNet/IP 842E
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
Encoders absolutos movimiento integrado en EtherNet/IP 842E-CM
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Marca NRTL (en la lista CuLus y TÜV Rheinland) para UL 508
- CAN/CSA C22.2.14-10
Encoders absolutos CIP Safety en EtherNet/IP 843ES
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed (UL 61010)
- TÜV Rheinland