Loading

Encoders absolutos EtherNet/IP™
Allen-Bradley

Amplíe las ventajas de su sistema de control de movimiento EtherNet/IP™ integrando estos encoder con opciones de movimiento integrado y CIP Safety.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(20)
(23)
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
  • 4 encoders absolutos EtherNet/IP™ 843E Allen‑Bradley

    843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

  • Tres encoders CIP Safety 843ES de arriba a abajo. Vista posterior con cuatro conectores; un conector macho micro de 12 mm (12:00), uno con cubierta de canaleta de acero (6:00) y dos conectores hembra micro de 12 mm (3:00 y 9:00). Vista frontal con eje hueco en el centro y soportes de montaje a las 3:00 y 9:00. Vista posterior con carcasa de color rojo de seguridad con cuatro conectores; uno con cubierta de plástico amarilla (12:00), uno con cubierta de canaleta de acero (6:00) y dos con cubiertas de plástico negras (3:00 y 9:00).

    843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

4 encoders absolutos EtherNet/IP™ 843E Allen‑Bradley

843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

Tres encoders CIP Safety 843ES de arriba a abajo. Vista posterior con cuatro conectores; un conector macho micro de 12 mm (12:00), uno con cubierta de canaleta de acero (6:00) y dos conectores hembra micro de 12 mm (3:00 y 9:00). Vista frontal con eje hueco en el centro y soportes de montaje a las 3:00 y 9:00. Vista posterior con carcasa de color rojo de seguridad con cuatro conectores; uno con cubierta de plástico amarilla (12:00), uno con cubierta de canaleta de acero (6:00) y dos con cubiertas de plástico negras (3:00 y 9:00).

843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

Chevron LeftChevron Left
4 encoders absolutos EtherNet/IP™ 843E Allen‑Bradley
Chevron LeftChevron Left
Tres encoders CIP Safety 843ES de arriba a abajo. Vista posterior con cuatro conectores; un conector macho micro de 12 mm (12:00), uno con cubierta de canaleta de acero (6:00) y dos conectores hembra micro de 12 mm (3:00 y 9:00). Vista frontal con eje hueco en el centro y soportes de montaje a las 3:00 y 9:00. Vista posterior con carcasa de color rojo de seguridad con cuatro conectores; uno con cubierta de plástico amarilla (12:00), uno con cubierta de canaleta de acero (6:00) y dos con cubiertas de plástico negras (3:00 y 9:00).
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP™ están diseñados con un switch EtherNet/IP incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Al proporcionar retroalimentación auxiliar directamente a través de una red EtherNet/IP™, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para ofrecer un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Nuestra gama de encoders incluye modelos que incorporan el encoder como un eje de retroalimentación solamente para aplicaciones de máquinas que utilizan movimiento integrado en EtherNet/IP™. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.


Feature 842E & 842E-CM Integrated Motion 843E EtherNet/IP 843ES with CIP Safety
Resolución 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) para conexión estándar 15 bit × 12 bit (32768 × 4096) para conexión de seguridad
Admite funcionalidad de eje sin fin Sí Sí Sí para conexión estándar, No para conexión de seguridad
Opciones de eje Sólido y hueco Sólido y hueco Sólido y hueco
RPI 2 ms o más 1 ms o más 1 ms o más
Criterio de prueba de EMC A A y B A y B
Clasificación de envolvente IP67 IP67 IP67
Diagnóstico automático No. Sí Sí
Filtrado de velocidad/aceleración No. Sí Sí
Temperatura de funcionamiento −30–+85 °C (−22–+185 °F) −40–+80 °C (−40–+176 °F) −40–+80 °C (−40–+176 °F)
Material de la carcasa Aluminio Aluminio, también ofrece versiones con recubrimiento nano Aluminio
Comunicación Los puertos Ethernet dobles admiten topologías lineales y Device Level Ring Los puertos Ethernet dobles admiten topologías lineales y Device Level Ring Los puertos Ethernet dobles admiten topologías lineales y Device Level Ring
Seguridad n/d n/d Proporciona clasificaciones de seguridad hasta e incluyendo SIL 3 y PLe, Cat. 3, según las normas de seguridad más recientes

En el episodio 3 de ROK Talk, Rob y Nathan tienen dos invitados: Linxi Gao, gerente de producto, y Jon Riemer, ingeniero de proyectos comerciales para sistemas de seguridad. Linxi ofrece una descripción general de las características del encoder de seguridad y ejemplos de aplicación, mientras que Jon habla sobre la selección y las diferencias entre las aplicaciones basadas en drive y basadas en controlador.



También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de encoders EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-IN001_-EN-P
Instalación de Integrated Motion on EtherNet/IP Boletín 842E-CM 842E-IN002_-EN-P
Instalación de encoders absolutos EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-IN001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario del encoder absoluto EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-UM001_-EN-P
Manual del usuario del encoder de movimiento integrado en EtherNet/IP Bulletin 842E-CM 842E-UM002_-EN-P
Manual del usuario de encoders absolutos EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del encoder absoluto EtherNet/IP™ Boletín 843E 843E-PP001_-EN-P
Perfil de producto de encoders absolutos CIP Safety sobre EtherNet/IP™ Boletín 843ES 843ES-PP001_-EN-P
Perfil de producto del encoder absoluto EtherNet/IP™ Bulletin 842E 842E-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Encoders absolutos EtherNet/IP™ 842E

  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables

Encoders absolutos de movimiento integrado en EtherNet/IP™ 842E-CM

  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Marca NRTL (cULus Listed y TÜV Rheinland) para UL 508
  • CAN/CSA C22.2.14-10
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables

Encoders absolutos EtherNet/IP™ estándar 843E

  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables

Encoders absolutos CIP Safety sobre EtherNet/IP™ 843ES

  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos EtherNet/IP
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.