Loading

Etapas lineales Kinetix LDAT
Allen-Bradley

Estas etapas lineales combinan velocidad y aceleración, fuerzas de empuje pico y tecnología de accionamiento directo para maximizar el rendimiento y la confiabilidad.
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
  • Los propulsores lineales integrados Allen-Bradley Bulletin LDAT proporcionan movimiento lineal de alta velocidad y capacidad de carga, y son capaces de empujar, tirar o transportar una carga.
Los propulsores lineales integrados Allen-Bradley Bulletin LDAT proporcionan movimiento lineal de alta velocidad y capacidad de carga, y son capaces de empujar, tirar o transportar una carga.
Chevron LeftChevron Left
Los propulsores lineales integrados Allen-Bradley Bulletin LDAT proporcionan movimiento lineal de alta velocidad y capacidad de carga, y son capaces de empujar, tirar o transportar una carga.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras etapas lineales Kinetix® LDAT proporcionan movimiento lineal de alta velocidad y carga listo para usar, y son capaces de empujar, tirar o transportar cargas. Estos confiables accionadores lineales combinan altos niveles de velocidad, aceleración y fuerzas de empuje pico para maximizar el rendimiento de sus sistemas.


  • Alta velocidad (hasta 5 m/s) y aceleración (5g estándar, más alta con revisión)
  • La tecnología de transmisión directa elimina los elementos de desgaste asociados con la conversión de movimiento rotativo a lineal.
  • El cojinete lineal integrado permite transportar una carga sin tener que montar y alinear cojinetes externos.
  • La solución prediseñada le ayuda a reducir el tiempo de ingeniería, diseño y documentación.
  • Se proporcionan múltiples superficies y métodos de montaje.

Las aplicaciones típicas de las etapas lineales Kinetix LDAT incluyen:

  • Encartonado
  • Empaque de cajas de carga frontal
  • Empaque de cajas de carga superior
  • Rellenadoras voladoras
  • Envasado horizontal en bolsas
  • Transportadores de movimiento horizontal
  • Formado de bandejas y cajas
  • Alimentadores de entrada/salida

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
hombre en una computadora
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® es un entorno de programación intuitivo que permite a los usuarios trabajar de forma colaborativa para diseñar y mantener sus sistemas. 

Comenzar
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Comenzar
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar la tecnología robótica más reciente con nuestro software de automatización líder en la industria.
Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
eBook de soluciones lineales MOTION-SP008_-EN-P
Perfil de producto de propulsor lineal integrado LDAT-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Etapas lineales Kinetix LDAT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.