Nuestro encoder de una vuelta Bulletin 845GM es un encoder absoluto de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 que digitaliza la posición del eje para lecturas confiables. Puede usar este encoder en una amplia gama de condiciones difíciles. El 845GM proporciona alta resolución en un envolvente compacto de tamaño 20 para aplicaciones donde la precisión de posicionamiento es crítica pero el espacio es limitado.
- Productos
- descripción general
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Salida de código Gray absoluto, binario natural o decimal codificado a binario (BCD)
- Resolución de 8…15 bits (256…32768 conteos por revolución)
- Salidas de colector abierto, TTL, presionar-halar o SSI
- Salida verdadera baja o alta opcional
- NEMA Tipo 4 y 13
- Protección contra inversión de polaridad
- Fuente de alimentación eléctrica de 5 V, 8–24 V o 10–30 V CC
- 0–85 °C (32–185 °F) temperatura de funcionamiento
También puede interesarle
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.