Nuestros módulos de salida de encoder Bulletin 2198 sincronizan dispositivos con su movimiento integrado en el sistema EtherNet/IP. Se pueden sincronizar con cualquier eje de movimiento, real o virtual, y son ideales para usar con Kinetix® y PowerFlex®.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Se sincroniza con cualquier eje de movimiento, no solo con los cercanos
- Ofrece instalación en gabinete, lo que elimina la necesidad de montar encoder en la máquina
- Proporciona salida configurable: tren de impulsos o cuadratura
- Incluye puertos EtherNet/IP dobles para admitir una variedad de topologías de red
- Ofrece control de acceso basado en roles a rutinas e instrucciones Add-On
Software
Utilice el siguiente software para programar sus módulos de salida de encoder.
También puede interesarle
Documentación
| User Manuals | Publicación |
|---|---|
| Manual de usuario del módulo de salida de encoder | 2198-UM003_-EN-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de los módulos de salida de encoder EtherNet/IP Bulletin 2198 | 2198-PP003_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.