Loading

Sistema de transportador inteligente QuickStick 150
Allen-Bradley

Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® 150 le permite aprovechar al máximo sus operaciones con un transporte de mercancías más rápido, limpio y eficiente.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Una vista isométrica de un motor lineal del sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 en una longitud de 1 m.
  • Vista isométrica de un motor lineal de un sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 en una longitud de 0.3 m
  • Vista isométrica de un motor lineal de un sistema transportador inteligente QuickStick 150 en una longitud de 0.3 m
Una vista isométrica de un motor lineal del sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 en una longitud de 1 m.
Vista isométrica de un motor lineal de un sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 en una longitud de 0.3 m
Vista isométrica de un motor lineal de un sistema transportador inteligente QuickStick 150 en una longitud de 0.3 m
Chevron LeftChevron Left
Una vista isométrica de un motor lineal del sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 en una longitud de 1 m.
Chevron LeftChevron Left
Vista isométrica de un motor lineal de un sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 en una longitud de 0.3 m
Vista isométrica de un motor lineal de un sistema transportador inteligente QuickStick 150 en una longitud de 0.3 m
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® 150 le permite aprovechar al máximo sus operaciones con un transporte de mercancías más rápido, limpio y eficiente. Este sistema le permite crear trayectos más modulares y escalables, y ofrecer nuevos niveles de eficiencia gracias a sus capacidades de encaminamiento automático y anticolisión.

Además, al no utilizar piezas móviles para generar movimiento, puede disfrutar de las ventajas de diseños que duran más y requieren menos mantenimiento.


Descripción general

Con el sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 puede elevar el listón de lo que es posible en sus operaciones. Al mover los productos dentro de las máquinas o por toda la instalación con mayor velocidad y eficiencia, cada proceso de la cadena puede ser más valioso. ¿Necesita hacer un cambio? Eso también es fácil. Los módulos se pueden cambiar y reemplazar rápidamente por otros nuevos, simplemente actualice la ruta en el software. Descubra cómo el sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150 puede mejorar sus procesos de fabricación con:

  • Encaminamiento automático de vehículos
  • Propulsión de estado sólido que proporciona alta confiabilidad y vida útil prolongada
  • Comunicación Ethernet de alta velocidad
  • Cableado mínimo con conexiones directas de motor a motor
  • Retroalimentación integrada sin necesidad de sensores externos

Características

  • Longitudes del estator
    • 0.3 m (11.8″)
    • 0.5 m (19.7″)
    • 1 m (3.3′)
  • Vehículos por metro: hasta 5 vehículos por metro
  • Longitud mínima del vehículo: 144 mm (5.7″)
  • Empuje por metro: más de 684 N
  • Tamaños de matriz de imanes: 3–20 ciclos [142–958 mm], matriz simple y ancha [78 mm y 129 mm]
  • Separaciones entre el motor físico y la matriz de imanes: 1–9 mm (0.04–0.35″)
  • Material del envolvente: aluminio con cubierta de plástico
  • Protección contra ingreso: IP66/67
  • Repetibilidad: 50 um (a la separación y fricción especificadas)
  • Seguridad: STO mediante desconexión de propulsión

Productos relacionados

Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Expand what’s possible in the design and performance of your machines using Emulate3D™ digital twin software.
Más información
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
Más información
Robot Automation
Robot Automation
Robot Automation
Discover the future of manufacturing with our industrial robot automation solutions—boost efficiency, precision, and productivity in your operations today.
Más información
Programmable Controllers
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de los motores QuickStick MMI-TD051_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de QuickStick y QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manual de usuario de QuickStick 150 MMI-UM047_-EN-P
Guía de migración de motores QuickStick 100 a QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Guía de migración de motores QuickStick 100 a QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción del producto del sistema de transportador inteligente QuickStick 150 MMI-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Información de producto de módulos de motor QuickStick 150 MMI-PC008_-EN-P
Información de producto de los cables de caída y de reductor de alimentación QuickStick 150 MMI-PC009_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marca CE
  • KC (Corea)
  • Marruecos
  • UL Listed
  • Marca UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de transportador inteligente QuickStick 150
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.