Loading

Encoders absolutos de una vuelta de alto rendimiento
Allen-Bradley

Aumente el valor de su máquina con estos encoders absolutos de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 que proporcionan datos de movimiento completos, incluso en ambientes difíciles.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
(2)
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
  • El encoder de una vuelta Allen‑Bradley Boletín 845G es un encoder absoluto de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 para uso en condiciones difíciles.
El encoder de una vuelta Allen‑Bradley Boletín 845G es un encoder absoluto de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 para uso en condiciones difíciles.
Chevron LeftChevron Left
El encoder de una vuelta Allen‑Bradley Boletín 845G es un encoder absoluto de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 para uso en condiciones difíciles.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro encoder absoluto de una vuelta Bulletin 845G es un encoder absoluto de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 para uso en condiciones difíciles. Hemos mejorado este encoder para incorporar el mayor rendimiento de nuestro encoder 845GM en un paquete de tamaño estándar 25.


  • Salida de código Gray absoluto, binario natural o decimal codificado a binario (BCD)
  • Resolución de 8–15 bits (256–32768 conteos por revolución)
  • Salidas de colector abierto, TTL, presionar-halar o SSI
  • Salida verdadera baja o alta opcional
  • NEMA Tipo 4 y 13
  • Protección contra inversión de polaridad
  • Fuente de alimentación eléctrica de 5 V, 8–24 V o 10–30 V CC
  • Temperatura de funcionamiento de 0–85 °C  (32–185 °F)

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos de una vuelta de alto rendimiento
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.