Loading

Servomotores de acción directa Kinetix® RDB
Allen-Bradley

Nuestros servomotores de acción directa permiten soluciones de control de movimiento más simples, más rápidas y con una mejor eficiencia energética.
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
  • Los servomotores de acción directa Kinetix® RDD-Series™ de Allen‑Bradley se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas dentadas, poleas y otros componentes mecánicos.
Los servomotores de acción directa Kinetix® RDD-Series™ de Allen‑Bradley se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas dentadas, poleas y otros componentes mecánicos.
Chevron LeftChevron Left
Los servomotores de acción directa Kinetix® RDD-Series™ de Allen‑Bradley se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas dentadas, poleas y otros componentes mecánicos.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servomotores de acción directa Kinetix® RDB se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas dentadas, poleas y otros componentes mecánicos. El resultado es un menor consumo de energía, tiempos de estabilización más rápidos y un mejor control de la carga.


La fabricación moderna requiere un control de movimiento rápido, flexible y preciso. Nuestros servomotores de acción directa Kinetix RDB le permiten simplificar sus diseños de movimiento a la vez que integran soluciones de servomotores que añaden velocidad y control excepcionales a sus procesos. Y cuando la operación rígida es imprescindible, estos servovariadores pueden minimizar el contragolpe para maximizar el rendimiento de su sistema.

  • Entrega un alto par a bajas velocidades
  • Configuración sin cojinetes para aplicaciones en las que la carga ya es soportada por sus propios cojinetes
  • Rango de par continuo de 32.7–426 Nm (289–3770 lb-pulg.)
  • La mecánica simplificada y la reducción del número de piezas disminuyen el tiempo improductivo y el mantenimiento
  • Integración transparente con nuestra solución Integrated Architecture con un solo entorno para programación, control y recolección de datos
  • Encoders absolutos de alta resolución Heidenhain, opciones de una y múltiples vueltas
  • Bobinados optimizados para uso con nuestros servovariadores Kinetix®
  • Protección ambiental a IP65

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instrucciones de instalación de motores de acción directa sin cojinetes rotativos RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL reconocido

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de acción directa Kinetix® RDB
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.