Loading

Encoders ópticos incrementales de alta resolución
Allen-Bradley

El diseño mecánico robusto y la retroalimentación de alta resolución de esta familia de encoder pueden ayudarlo a cumplir sus metas de producción en una variedad de aplicaciones.
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
  • Los encoder ópticos incrementales de alta resolución Bulletin 847 de Allen‑Bradley cuentan con un diseño mecánico robusto y un disco de código metálico que proporciona un sistema de cojinetes resistente que se adapta a casi todas las aplicaciones.
Los encoder ópticos incrementales de alta resolución Bulletin 847 de Allen‑Bradley cuentan con un diseño mecánico robusto y un disco de código metálico que proporciona un sistema de cojinetes resistente que se adapta a casi todas las aplicaciones.
Chevron LeftChevron Left
Los encoder ópticos incrementales de alta resolución Bulletin 847 de Allen‑Bradley cuentan con un diseño mecánico robusto y un disco de código metálico que proporciona un sistema de cojinetes resistente que se adapta a casi todas las aplicaciones.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros encoders ópticos incrementales de alta resolución Bulletin 847 cuentan con un diseño mecánico robusto y un disco de código metálico que proporciona un sistema de cojinetes resistente que se adapta a casi todas las aplicaciones. Estos encoders compactos, diseñados para resistir choques, vibraciones y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, están disponibles con opciones de brida, eje hueco y eje hueco ciego.


  • Incluye carcasa compacta de 2 y 2.5 pulgadas
  • Proporciona resolución entera de 1–65,536 conteos por resolución
  • Ofrece opciones de enfasamiento de señal de salida y driver de salida para todos los factores de formato y resoluciones

Nuestra serie de encoder Bulletin 847 ha reemplazado a nuestros encoder incrementales 844A, 844B, 845H, 845F, 845T y 845PY.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de los encoders ópticos incrementales de alta resolución 847-TD001_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Encoders incrementales de eje sólido de 2.5″ de diámetro con envolvente y montaje de acoplamiento Bulletin 847H-F 847HF-IN001_-EN-P
Instalación de encoder incremental de eje sólido de diámetro de 2.5″ Boletín 847H 847H-IN001_-EN-P
Instalación de encoders incrementales de eje hueco Bulletin 847A y 847B 847AB-IN001_-EN-P
Instalación de encoders incrementales de eje sólido de 2″ de diámetro Bulletin 847T 847T-IN001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de encoder óptico incremental Bulletin 847 847-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Cumple con RoHS
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders ópticos incrementales de alta resolución
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.