Ansicht „Points“ (Punkte)

Verwenden Sie „Points“ (Punkte), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Points“ (Punkte) – Beispiel
Die Ansicht „Points“ (Punkte) umfasst die folgenden Parameter für „Disabled Points“ (Deaktivierte Punkte):
Parameter
Beschreibung
Disabled Points (Deaktivierte Punkte)
Zeigt die Punkte an, die deaktiviert wurden.
Die Ansicht „Points“ (Punkte) umfasst die folgenden Parameter für „Power Supply Points“ (Netzteilpunkte):
Parameter
Beschreibung
Power Supply Points (Netzteilpunkte)
Zeigt die Punkte an, die als Netzteil konfiguriert sind.
Die Ansicht „Points“ (Punkte) umfasst die folgenden Parameter für „Digital Input Points“ (Digitale Eingangspunkte):
Parameter
Beschreibung
Enable FIFO event latching (FIFO-Ereignissperrung aktivieren)
Bestimmt, ob die FIFO-Ereignissperrung aktiviert ist.
NOTIZ:
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Eingangspunkt als „Digital Input, FIFO“ (Digitaleingang, FIFO) konfiguriert ist.
Point (Punkt)
Zeigt die Punktnummer an, für die diese Konfiguration gilt.
Mode (Modus)
Zeigt den Modus für den Punkt an.
Power Source (Stromquelle)
Definiert die Stromquelle für den Punkt.
  • Ptxx – Der Sensor wird von Punkt xx dieses Moduls mit Strom versorgt, das als Netzteil konfiguriert ist.
    Wenn am Netzteilpunkt ein Kurzschluss erkannt wird, erfolgt ein Rollup des Fehlers zum digitalen Eingangspunkt.
  • External (Extern) – Der Sensor wird über ein externes Netzteil mit Strom versorgt.
  • SSV – Der Sensor wird von der SSV-Klemme dieses Moduls mit Strom versorgt.
    Wenn ein SSV-Kurzschluss erkannt wird, erfolgt ein Rollup des Fehlers zum digitalen Eingangspunkt.
Input Filter Time (Eingangsfilterzeit)
Off → On (Aus → Ein)
Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem AUS-EIN-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input Filter Time (Eingangsfilterzeit)
On → Off (Ein → Aus)
Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem EIN-AUS-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Counter Preset (Zählersollwert)
Zeigt den Wert an, der im Ausgangs-Tag „Preset“ (Voreinstellung) festgelegt ist und für die Zählervoreinstellung verwendet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 2.147.483.647 betragen.
Counter Rollover at Preset (Rollover des Zählers bei Sollwert)
Bestimmt die Aktion, die ausgeführt wird, wenn das Eingangs-Tag „Count“ den Sollwert des Ausgangs-Tags erreicht.
  • Wenn diese Option ausgewählt ist, zählt der Zähler bis zum voreingestellten Wert, dann erfolgt ein Überlauf auf null und das Überlauf-Bit wird gesetzt. Das Fertig-Bit ist nicht gesetzt.
  • Wenn dieses Bit gelöscht wurde, zählt der Zähler bis zum Sollwert und setzt das Fertig-Bit. Anschließend wird bis zum maximalen DINT-Wert weitergezählt. „Rollover“ wird gesetzt, wenn „Count“ von 2.147.483.647 zu 0 übergeht.
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Die Ansicht „Points“ (Punkte) umfasst die folgenden Parameter für „Digital Output Points“ (Digitale Ausgangspunkte):
Parameter
Beschreibung
Point (Punkt)
Zeigt die Punktnummer an, für die diese Konfiguration gilt.
Mode (Modus)
Zeigt den Modus für den Punkt an.
Output State During Program Mode (Ausgangszustand im Programm-Modus)
Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang behält den letzten Zustand bei.
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Ausgang wird weiterhin, wie für diesen Punkt konfiguriert, betrieben.
NOTIZ:
Die Option „Local Control“ (Lokale Steuerung) steht nur für die Ausgangspunkte zur Verfügung, die durch lokale Ereignisse gesteuert werden. Beispiele: „Digital Output, Logic Controlled“ (Digitalausgang, logikgesteuert) und „Digital Output, Triggered Pulse“ (Digitalausgang, ausgelöster Impuls).
Output State During Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang hält den Strompegel aufrecht.
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Ausgang wird weiterhin, wie für diesen Punkt konfiguriert, betrieben.
NOTIZ:
Die Option „Local Control“ (Lokale Steuerung) steht nur für die Ausgangspunkte zur Verfügung, die durch lokale Ereignisse gesteuert werden. Beispiele: „Digital Output, Logic Controlled“ (Digitalausgang, logikgesteuert) und „Digital Output, Triggered Pulse“ (Digitalausgang, ausgelöster Impuls).
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.

Ptxx Diagnostics (Ptxx-Diagnose)

Wählen Sie zum Anzeigen der Ptxx-Diagnose in der Ansicht „Points“ (Punkte) oder „Ptxx“ die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für eine Ptxx-Diagnose
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal