Ansicht „XX – Output, Scheduled“ (Ausgang, zyklisch)

Verwenden Sie „XX – Output, Scheduled“ (Ausgang, zyklisch), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Output, Scheduled“ (Ausgang, zyklisch) – Beispiel
Die Ansicht „XX – Output, Scheduled“ (Ausgang, zyklisch) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im Programmmodus)
Program State (Programmzustand)
Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang behält den letzten Zustand bei.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang hält den Strompegel aufrecht.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State Duration (Dauer des Kommunikationsfehlerzustands)
Bestimmt, wie lange der Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Final Communication Fault State (Endgültiger Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS.
Bei Auswahl von „Forever“ für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus.
Output State When Communication Fails in Program Mode (Ausgangszustand bei Kommunikationsausfall im Programm-Modus)
Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
  • Program Mode (Programm-Modus) – Gibt an, dass Ausgänge im Programm-Modus-Zustand verbleiben.
  • Communication Fault Mode (Kommunikationsfehlermodus) – Gibt an, dass die Ausgänge in den Zustand des Kommunikationsfehlermodus wechseln.
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal