Ansicht „XX – Input“ (XX – Eingang)
Verwenden Sie „XX – Input“ (XX – Eingang), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Input“ (XX – Eingang) – Beispiel

Die Ansicht „XX – Input“ (XX – Eingang) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Power Source (Stromquelle) | Definiert die Stromquelle für den Punkt.
|
Input Filters (Eingangsfilter) Off → On Filter Time (Filterzeit Aus → Ein) | Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem AUS-EIN-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Input Filters (Eingangsfilter) On → Off Filter Time (Filterzeit Ein → Aus) | Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem EIN-AUS-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Diagnostics (Diagnosefunktionen) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben