Ansicht „XX – Input, Timestamp“ (XX – Eingang, Zeitstempel)
Verwenden Sie „XX – Input, Timestamp“ (XX – Eingang, Zeitstempel), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Input, Timestamp“ (XX – Eingang, Zeitstempel) – Beispiel

Die Ansicht „XX – Input, Timestamp“ (XX – Eingang, Zeitstempel) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Power Source (Stromquelle) | Definiert die Stromquelle für den Punkt.
|
Input Filters (Eingangsfilter) Off → On Filter Time (Filterzeit Aus → Ein) | Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem AUS-EIN-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Input Filters (Eingangsfilter) On → Off Filter Time (Filterzeit Ein → Aus) | Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem EIN-AUS-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Enable Timestamp Latching (Zeitstempelsperrung aktivieren) | Bestimmt, ob Zeitstempel gesperrt werden.
|
Capture Timestamp for Off → On Input Transition (Zeitstempel für Eingangsübergang Aus → Ein erfassen) | Bestimmt, ob ein Zeitstempel für den AUS-EIN-Eingangsübergang aufgezeichnet wird. |
Capture Timestamp for On → Off Input Transition (Zeitstempel für Eingangsübergang Ein → Aus erfassen) | Bestimmt, ob ein Zeitstempel für den EIN-AUS-Eingangsübergang aufgezeichnet wird. |
Enable Chatter Detection (Flatter-Erkennung aktivieren) | Legt die Flatter-Erkennung fest. Sofern aktiviert, wird das Flattern von einem Gerät, das an einem seiner Eingänge angeschlossen ist (z. B. schnelle Übergänge von einem ausgefallenen Kontakt) ignoriert. Bei Flattern kann das Gerät ungültige Eingangsübergänge mit einem Zeitstempel versehen. Typischerweise führen Flattersignale dazu, dass Eingänge innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums oft falsch übergehen. |
Chatter Count (Flatter-Anzahl) | Bestimmt die Anzahl an zulässigen Eingangsübergängen, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten dürfen, bevor der Eingang als Flattern gilt. Gültige Werte sind 2 bis 127. |
Chatter Time (Flatterzeit) | Bestimmt den Zeitraum von 1 bis 10.000 Millisekunden, in dem die Anzahl der Eingangsübergänge gezählt wird. |
Diagnostics (Diagnosefunktionen) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben