Ansicht „XX – Input, Counter“ (XX – Eingang, Zähler)
Verwenden Sie „XX – Input, Counter“ (XX – Eingang, Zähler), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Input, Counter“ (XX – Eingang, Zähler) – Beispiel

Die Ansicht „XX – Input, Counter“ (XX – Eingang, Zähler) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Power Source (Stromquelle) | Definiert die Stromquelle für den Punkt.
|
Input Filters (Eingangsfilter) Off → On Filter Time (Filterzeit Aus → Ein) | Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem AUS-EIN-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Input Filters (Eingangsfilter) On → Off Filter Time (Filterzeit Ein → Aus) | Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem EIN-AUS-Übergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Counter Preset (Zählersollwert) | Zeigt den Wert an, der im Ausgangs-Tag „Preset“ (Voreinstellung) festgelegt ist und für die Zählervoreinstellung verwendet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 2.147.483.647 betragen. |
Counter Rollover at Preset (Rollover des Zählers bei
Sollwert) | Bestimmt die Aktion, die ausgeführt wird, wenn das Eingangs-Tag „Count“ den Sollwert des Ausgangs-Tags erreicht.
|
Counter State in Program Mode (Zählerzustand im Programm-Modus) | Bestimmt das Verhalten jedes Zählers, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus verhält sich der Zähler wie folgt:
|
Counter State in Program Mode (Zählerzustand im Programm-Modus) User-defined Value (Benutzerdefinierter Wert) | Definiert den Zählwert, wenn „Counter State“ (Zählerzustand) im Programm-Modus als benutzerdefinierter Wert ausgewählt ist. |
Counter State in Communication Fault Mode (Zählerzustand im Kommunikationsfehlermodus) | Bestimmt, was mit dem Zähler geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
|
Counter State in Communication Fault Mode (Zählerzustand im Kommunikationsfehlermodus) User-defined Value (Benutzerdefinierter Wert) | Definiert den Zählwert, wenn „Counter State“ (Zählerzustand) im Kommunikationsfehlermodus als benutzerdefinierter Wert ausgewählt ist. |
Counter State When Communication Fails in Program Mode (Zählerzustand bei Kommunikationsausfall im Programm-Modus) | Bestimmt die Zähleraktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
|
Diagnostics (Diagnosefunktionen) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben