Ansicht „XX – Output, Logic Controlled“ (XX – Ausgang, logikgesteuert)

Verwenden Sie „XX – Output, Logic Controlled“ (XX – Ausgang, logikgesteuert), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Output, Logic Controlled“ (XX – Ausgang, logikgesteuert) – Beispiel
Die Ansicht „XX – Output, Logic Controlled“ (XX – Ausgang, logikgesteuert) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
OR (ODER)
Gibt an, ob „Ptxx.Data“ an der OR-Logikberechnung (ODER) beteiligt ist.
Wählen Sie aus, welche Punkte den Zustand dieses Ausgangspunkts beeinflussen. Der Zustand des Ausgangspunkts wird durch das logische „OR“ (ODER) der ausgewählten Punkte in der Tabelle „OR“ (ODER) in Kombination mit dem logischen „AND“ (UND) der ausgewählten Punkte in der Tabelle „AND“ (UND) bestimmt.
Für die Beteiligung an der Logikberechnung können Sie mehrere Punkte auswählen, die jeweils in einem der folgenden Modi konfiguriert sind:
  • Digital Input (Digitaleingang)
  • Digital Input, Timestamp (Digitaleingang, Zeitstempel)
  • Digital Input, FIFO (Digitaleingang, FIFO)
  • Digital Output (Digitalausgang)
  • Digital Output, Logic Controlled (Digitalausgang, logikgesteuert)
  • Digital Output, Triggered Pulse (Digitalausgang, ausgelöster Impuls)
  • Digital Output, Scheduled (Digitalausgang, zyklisch)
AND (UND)
Gibt an, ob „Ptxx.Data“ an der AND-Logikberechnung (UND) beteiligt ist.
Wählen Sie aus, welche Punkte den Zustand dieses Ausgangspunkts beeinflussen. Der Zustand des Ausgangspunkts wird durch das logische „OR“ (ODER) der ausgewählten Punkte in der Tabelle „OR“ (ODER) in Kombination mit dem logischen „AND“ (UND) der ausgewählten Punkte in der Tabelle „AND“ (UND) bestimmt.
Für die Beteiligung an der Logikberechnung können Sie mehrere Punkte auswählen, die jeweils in einem der folgenden Modi konfiguriert sind:
  • Digital Input (Digitaleingang)
  • Digital Input, Timestamp (Digitaleingang, Zeitstempel)
  • Digital Input, FIFO (Digitaleingang, FIFO)
  • Digital Output (Digitalausgang)
  • Digital Output, Logic Controlled (Digitalausgang, logikgesteuert)
  • Digital Output, Triggered Pulse (Digitalausgang, ausgelöster Impuls)
  • Digital Output, Scheduled (Digitalausgang, zyklisch)
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im Programmmodus)
Program State (Programmzustand)
Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang behält den letzten Zustand bei.
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Ausgang wird weiterhin, wie für diesen Punkt konfiguriert, betrieben.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang behält den letzten Zustand bei.
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Ausgang wird weiterhin, wie für diesen Punkt konfiguriert, betrieben.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State Duration (Dauer des Kommunikationsfehlerzustands)
Bestimmt, wie lange der Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Final Communication Fault State (Endgültiger Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS.
Bei Auswahl von „Forever“ für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus.
Output State When Communication Fails in Program Mode (Ausgangszustand bei Kommunikationsausfall im Programm-Modus)
Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
  • Leave Outputs in Program Mode State (Ausgänge im Programmmodus-Zustand belassen) – Gibt an, dass Ausgänge im Programmmodus-Zustand verbleiben.
  • Change Outputs to Communication Fault Mode State (Ausgänge in Zustand des Kommunikationsfehlermodus ändern) – Gibt an, dass die Ausgänge in den Zustand des Kommunikationsfehlermodus wechseln.
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal