Ansicht „XX – Output“ (XX – Ausgang)
Verwenden Sie „XX – Output“ (XX – Ausgang), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Output“ (XX – Ausgang) – Beispiel

Die Ansicht „XX – Output“ (XX – Ausgang) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im
Programmmodus) Program State (Programmzustand) | Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State Duration (Dauer des Kommunikationsfehlerzustands) | Bestimmt, wie lange der Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt. |
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus) Final Communication Fault State (Endgültiger
Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS. Bei Auswahl von „Forever“ für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus. |
Output State When Communication Fails in Program Mode (Ausgangszustand bei Kommunikationsausfall im Programm-Modus) | Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
|
Diagnostics (Diagnosefunktionen) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben