Ansicht „XX – Output, Triggered Pulse“ (XX – Ausgang, ausgelöster Impuls)

Verwenden Sie „XX – Output, Triggered Pulse“ (XX – Ausgang, ausgelöster Impuls), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Output, Triggered Pulse“ (XX – Ausgang, ausgelöster Impuls) – Beispiel
Die Ansicht „XX – Output, Triggered Pulse“ (XX – Ausgang, ausgelöster Impuls) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Triggered by (Ausgelöst von)
Gibt den Eingang an, der die Impulsfunktion auslöst.
  • „No external trigger“ (Keine externe Auslösung) – Es ist keine externe Auslösung ausgewählt. Sie können jedoch das Tag „O.Ptxx.Trigger“ verwenden, um den Impuls auszulösen.
  • Ptxx – Punkt xx aktiviert den Ausgangsimpuls.
    Es stehen nur Punkte zur Auswahl, die mit dem Kanalmodus „Digital Input“ (Digitaleingang) „Digital Input, Timestamp“ (Digitaleingang, Zeitstempel) oder „Digital Input, FIFO“ (Digitaleingang, FIFO) konfiguriert wurden.
Invert Trigger (Auslösung umkehren)
Mit dieser Option wird die Auslösungsflanke für den im Parameter „Triggered by“ (Ausgelöst von) ausgewählten Eingangspunkt umgekehrt.
  • 0 = Der Ausgangsimpuls wird durch eine ansteigende Flanke des Eingangs ausgelöst.
  • 1 = Der Ausgangsimpuls wird durch eine abfallende Flanke des Eingangs ausgelöst.
Pulse Delay (Impulsverzögerung)
Gibt die Verzögerungszeit in Sekunden zwischen dem Auslösungsereignis und dem Start des Ausgangsimpulses an.
Pulse Active Time (Aktive Impulszeit)
Gibt die aktive Dauer in Sekunden für den generierten Ausgangsimpuls an.
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im Programmmodus)
Program State (Programmzustand)
Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Ausgang wird weiterhin, wie für diesen Punkt konfiguriert, betrieben.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Ausgang wird weiterhin, wie für diesen Punkt konfiguriert, betrieben.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State Duration (Dauer des Kommunikationsfehlerzustands)
Bestimmt, wie lange der Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Final Communication Fault State (Endgültiger Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS.
Bei Auswahl von „Forever“ für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus.
Output State When Communication Fails in Program Mode (Ausgangszustand bei Kommunikationsausfall im Programm-Modus)
Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
  • Leave Outputs in Program Mode State (Ausgänge im Programmmodus-Zustand belassen) – Gibt an, dass Ausgänge im Programmmodus-Zustand verbleiben.
  • Change Outputs to Communication Fault Mode State (Ausgänge in Zustand des Kommunikationsfehlermodus ändern) – Gibt an, dass die Ausgänge in den Zustand des Kommunikationsfehlermodus wechseln.
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal