Ansicht „XX – Output, Scheduled PWM“ (Ausgang, zyklische Pulsweitenmodulation)

Verwenden Sie „XX – Output, Scheduled PWM“ (Ausgang, zyklische Pulsweitenmodulation), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „XX – Output, Scheduled PWM“ (Ausgang, zyklische Pulsweitenmodulation) – Beispiel
Die Ansicht „XX – Output, Scheduled PWM“ (Ausgang, zyklische Pulsweitenmodulation) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Enable Pulse Width Modulation (PWM) (Pulsweitenmodulation (PWM) aktivieren)
Bestimmt, ob es sich bei dem Ausgang um eine Pulsweitenmodulation oder um einen Digitalausgang handelt.
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO) (Arbeitszyklus bei 50,0 % für Impulsfolgeausgang (PTO) erzwingen)
Bestimmt, ob der Impulsfolgeausgang-spezifische Arbeitszyklus erzwungen wird, der auf 50 % festgelegt ist. Sofern aktiviert, wird
O.Pwmxx.DutyCycle
ignoriert.
Enable Cycle Count Limit (Grenzwert für Zyklusanzahl aktivieren)
Bestimmt, ob eine definierte Anzahl von Impulszyklen generiert wird, wenn eine steigende Flanke in den Daten vorliegt, oder ob kontinuierliche Impulszyklen generiert werden, wenn Daten aktiviert sind.
  • 0 = Impulszyklen werden fortgesetzt, bis
    O.Ptxx.Data
    auf 0 gesetzt ist.
  • 1 = Bei einer steigenden Flanke in
    O.Ptxx.Data
    darf nur eine festgelegte Anzahl von Impulszyklen auftreten.
NOTIZ: Der Grenzwert für die Zyklusanzahl wird nicht unterstützt, wenn „O.Ptxx.ScheduleEn“ gleich 1 ist.
Execute All Cycles (Alle Zyklen ausführen)
Nur anwendbar, wenn „Enable Cycle Count Limit“ (Grenzwert für Zyklusanzahl aktivieren) aktiviert ist.
Wenn
O.Ptxx.Data
in 0 übergeht:
  • 0 = Impulserzeugung sofort beenden
  • 1 = Impulserzeugung fortsetzen, bis der Grenzwert für die Zyklusanzahl erreicht ist
Output State when PWM is Idle (Ausgangszustand bei Pulsweitenmodulation im Leerlauf)
Bestimmt den Zustand des Ausgangs, wenn sich die Pulsweitenmodulation im Leerlauf befindet.
  • 0 = Wenn sich die Pulsweitenmodulation im Leerlauf befindet, ist der Ausgang ausgeschaltet. Es bedeutet auch, dass bei Ausführung der Pulsweitenmodulation der aktive Zustand gemäß
    O.Pwmxx.DutyCycle
    der Ausgang im EIN-Zustand ist.
  • 1 = Wenn sich die Pulsweitenmodulation im Leerlauf befindet, ist der Ausgang eingeschaltet. Es bedeutet auch, dass bei Ausführung der Pulsweitenmodulation der aktive Zustand gemäß
    O.Pwmxx.DutyCycle
    der Ausgang im AUS-Zustand ist.
Cycle Time (Zykluszeit)
Zeigt den Zeitraum eines Impulszyklus in Sekunden an.
Duty Cycle (Arbeitszyklus)
Zeigt den Prozentsatz der Impulszykluszeit an, wenn sich der Ausgang in einem aktiven Zustand befindet.
Cycle Count Limit (Grenzwert für Zyklusanzahl)
Zeigt die Anzahl der Impulszyklen an, die generiert werden, wenn die Daten eine steigende Flanke aufweisen.
Nur anwendbar, wenn „Enable Cycle Count Limit“ (Grenzwert für Zyklusanzahl aktivieren) aktiviert ist.
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im Programmmodus)
Program State (Programmzustand)
Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Communication Fault State Duration (Dauer des Kommunikationsfehlerzustands)
Bestimmt, wie lange der Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Final Communication Fault State (Endgültiger Kommunikationsfehlerzustand)
Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS.
Bei Auswahl von „Forever“ für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus.
Output State When Communication Fails in Program Mode (Ausgangszustand bei Kommunikationsausfall im Programm-Modus)
Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
  • Program Mode (Programm-Modus) – Gibt an, dass Ausgänge im Programm-Modus-Zustand verbleiben.
  • Communication Fault Mode (Kommunikationsfehlermodus) – Gibt an, dass die Ausgänge in den Zustand des Kommunikationsfehlermodus wechseln.
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal