Trigonometrische Funktionen
Verwenden Sie Trigonometrische Funktionen, um arithmetische Operationen mithilfe von trigonometrischen Operationen auszuwerten.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Berechnet den Arkuscosinus einer Realzahl. | |
Berechnet den Arkuscosinus einer langen Realzahl. | |
Berechnet den Arkussinus eines langen Real-Wertes. | |
Berechnet den Arkussinus einer langen Realzahl. | |
Berechnet den Arkustangens einer Realzahl. | |
Berechnet den Arkustangens einer langen Realzahl. | |
Berechnet den Cosinus einer Realzahl. | |
Berechnet den Cosinus einer langen Realzahl. | |
Berechnet den Sinus von einer Realzahl. | |
Berechnet den Sinus einer langen Realzahl. | |
Berechnet den Tangens einer Realzahl. | |
Berechnet den Tangens einer langen Realzahl. |
Rückmeldung geben