COS_LREAL (Cosinus lange Realzahl)
Die COS_LREAL-Anweisung berechnet den Kosinus eines Werts vom Typ „Long Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.COS_LREAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | LREAL | Beliebige lange Realzahl. |
COS_LREAL | Ausgang | LREAL | Cosinus des Eingangswertes (im Bereich [-1,0 .. +1,0]). |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
COS_LREAL-Beispiele
Beispiel für ein COS_LREAL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen COS_LREAL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten COS_LREAL-Text

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben