SIN (Sinus)
Die SIN-Anweisung berechnet den Sinus eines Werts vom Typ „Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.SIN

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | REAL | Beliebiger realer Wert. |
SIN | Ausgang | REAL | Sinus des Eingangswertes (im Bereich [-1,0 .. +1,0]). |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
SIN-Beispiele
Beispiel für ein SIN-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen SIN-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten SIN-Text

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben