Loading

Speicherprogrammierbare Steuerungen
Allen-Bradley

Unsere speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerung (PAC) von Allen-Bradley reichen von großen über kleine bis hin zu Mikroanwendungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(6)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590-Steuerungen
Die Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 Steuerung baut auf jahrzehntelanger Innovation auf und bietet Sicherheit, erweiterten Speicher, schnellere Scan-Zeiten und fortschrittliche Kommunikation.
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: Prozesssicherheit
Das Logix Sicherheitsinstrumentierte System (SIS) ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL 2- als auch SIL 3-Zertifizierungen für verbesserte Prozess- und Hybridsicherheit bietet.
ControlLogix 5580 Steuerungen
Die ControlLogix 5580 Steuerungsfamilie verwendet die Studio 5000® Software als Standard-Framework, um die Produktivität zu optimieren und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen.
Logix5573 und Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 Steuerungen
Unsere ControlLogix® 5570-Steuerungen sind als Standard-, Sicherheits-, XT- und On-Machine™-Modelle für Prozess-, integrierte Achssteuerungs-, diskrete und Hochverfügbarkeitsanwendungen erhältlich.
CompactLogix 5480-Steuerung, nach links zeigend 5069 l46ermw
CompactLogix 5480-Steuerungen
CompactLogix™ 5480-Steuerungen sind Echtzeitsteuerungen, auf denen Windows 10 Internet der Dinge Enterprise parallel zum Logix Steuerungskern ausgeführt wird.
Eine Collage aus Compact GuardLogix® 5380- und CompactLogix 5380-Steuerungen. Kataloge 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM und 5069-L340ERP.
CompactLogix 5380-Steuerungen
Die Steuerungsfamilie CompactLogix 5380 bietet höhere Leistung, mehr Kapazität und verbesserte Sicherheit für eine höhere Produktivität und intelligentere Maschinen.
CompactLogix 5370 Controller
Einige CompactLogix 5370-Steuerungen werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr verfügbar. Migrieren Sie zu unseren neueren CompactLogix 5380-Steuerungen, um weiterhin Support zu erhalten.
SmartGuard™ Steuerungen
SmartGuard™ 600-Steuerungen mit Sicherheitsfunktion verfügen über 16 sicherheitsgerichtete Eingänge, 8 sicherheitsgerichtete Ausgänge, 4 Impulstestquellen und einen optionalen EtherNet,IP™-Port.
SLC 500-Steuerungen
Einige SLC™ 500-Bulletin-Nummern werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere neueren CompactLogix™ 5380-Steuerungsplattformen zu migrieren.
Prozess-Controller
Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit PlantPAx®-fähigen ControlLogix- und CompactLogix-Prozesssteuerungen und reduzieren Sie gleichzeitig das Risiko mit unserem Logix SIS-Angebot.
Frontansicht einer Allen-Bradley Micro870® Steuerung, Katalognummer 2080-L70E-24QWB, mit einem Popup-Fenster in der oberen linken Ecke der Steuerung, das die vergrößerte Katalognummer anzeigt
Micro870® Steuerungen
Unsere Micro870®-Steuerungen der Bulletin 2080 wurden für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikationsmöglichkeiten und erweiterte E/A-Funktionen erfordern.
Frontansicht einer Allen-Bradley Micro850® Steuerung, Katalognummer 2080-L50E-48QWB, mit einem Popup-Fenster in der oberen linken Ecke der Steuerung, das die vergrößerte Katalognummer anzeigt
Micro850® Steuerungen
Unsere Micro850®-Steuerungssysteme sind für größere eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen konzipiert, die flexible Kommunikationsnetzwerke und erweiterte E/A-Funktionen erfordern.
Vorderansicht der Micro820® Steuerung 2080-L20E, Bestellnummer 2080-L20E-20QBB
Micro820® Steuerungen
Unsere Micro820® Steuerungssysteme verfügen über eine nano-große Bauform und sind für kleine eigenständige Maschinensteuerungen und dezentrale Automatisierungsanwendungen konzipiert, die flexible Kommunikations- und E/A-Fähigkeiten erfordern.
Micro810®
Unsere Micro810® Kompaktsteuerungssysteme der Serie 2080 fungieren als intelligente Stromrelais mit Hochstromrelais-Ausgängen, verfügen jedoch über die Programmierfunktionen von Mikro-Kompaktsteuerungen.
Micro800™-Steckmodule
Mit den Plug-in-Modulen und Zubehörteilen für Micro800™-Steuerungen der Bulletin 2080 können Sie die Funktionalität der integrierten E,A erweitern, ohne die Stellfläche Ihrer Steuerung zu vergrößern.
MicroLogix 1400-Steuerungen
Unsere MicroLogix™ 1400-Steuerungssysteme der Serie 1766 bieten eine höhere E,A-Anzahl, schnelleren Hochgeschwindigkeitszähler, Impulsfolgeausgang, erweiterte Netzwerkfunktionen und Hintergrundbeleuchtung auf der LCD-Anzeige.
SoftLogix Steuerungen
Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung der ControlLogix Steuerungssystem-Familie von Produkten, die jetzt eine wachsende Reihe von im Chassis integrierten Compute-Modulen umfasst, um Flexibilität bei der Programmierung und mehrere Kommunikationsoptionen zu ermöglichen.
CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System – Tutorials
Sehen Sie sich diese nützlichen Videos an, um bisher noch nie dagewesenen Zugriff auf Daten, bessere Konnektivität und robuste Sicherheit zu erhalten.
Übersicht: CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800-Steuerungen – Tutorials
Vereinfachen Sie Ihre Micro800-Steuerungssystemkonfiguration und -Programmierung mit diesen einfachen Tutorials.
Video: Micro870-Steuerungen im Überblick
Entdecken Sie die Funktionen unserer Micro870®-Steuerungen in diesem kurzen Video.
MicroLogix 1200-Steuerungen
Unsere Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200-Steuerungen sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro800 Steuerungsplattform zu migrieren.
MicroLogix 1100-Steuerungen
Unsere Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100-Steuerungen sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro800™ Steuerungsplattform zu migrieren.
Micro830®-Steuerungen
Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Micro830® 2080-LC30 Controller ab dem 31. Dezember 2023 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf verfügbar sind. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro820® 2080-LC20 Controller oder auf die neueren Micro850® 2080-L50E Controller umzusteigen.
CompactLogix 1768-Steuerungen
Unsere CompactLogix 1768-L4x- und L4xS-Steuerungen sind abgekündigt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Wir verfügen über Ressourcen, um Sie bei der Migration zu unseren CompactLogix- und Compact GuardLogix 5380-Steuerungssystemen zu unterstützen.
CompactLogix 1769-Steuerungen
Unsere CompactLogix™ 1769-L3x-Steuerungen werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Um Sie bei der Migration zu unterstützen, empfehlen wir Ihnen, auf unsere CompactLogix™ 5380-Steuerungsplattform umzusteigen.
ControlLogix In-Chassis Compute-Portfolio
Das In-Chassis-Compute-Portfolio von Rockwell Automation bietet einen erheblichen Mehrwert, indem es die Verarbeitungskapazitäten und die Entscheidungsfindung in Echtzeit in industriellen Umgebungen verbessert.
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix® 5390-Steuerungen bieten hohe Leistung für komplexe Anwendungen und ermöglichen fortschrittliche Automatisierung mit moderner, effizienter Architektur.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview
Allen Bradley

Von der in den 1970er Jahren entwickelten ursprünglichen speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) bis hin zur Technologie in der skalierbaren, interdisziplinären und informationsfähigen programmierbaren Automatisierungssteuerung (PAC), Allen-Bradley®-Steuerungssysteme helfen Ihnen, komplexe bis einfache Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Mit multidisziplinären Steuerungslösungen, die sich auf Steuerungen und E/A konzentrieren und mit Anbaugeräteportfolios kombiniert werden, können Sie ein intelligentes, produktives und sicheres Integrated Architecture®-System für diskrete, Prozess-, Bewegungs- und Sicherheitsanwendungen bereitstellen. Wir unterstützen Sie.

Eine Frau und ein Mann stehen in einem Büro und blicken auf ein Tablet während sie skalierbare Steuerungssysteme diskutieren
Machen Sie Ihr Geschäft intelligenter und beschleunigen Sie die Vermarktung
Erste Schritte

Skalierbare Lösung für optimale Produktivität

Verwandeln Sie Ihren Betrieb mit einem auf einer holistischen Lösung basierenden Ansatz zur Maximierung der Produktionseffizienz.

weißer Umriss eines Getriebes über 3 Linien

Skalierbare Steuerungssysteme

weißer Umriss eines Getriebes über einem Laptop

Anhang Portfolio

weißer Umriss eines Experten mit drei Studenten, der auf eine Tafel zeigt

Support

Vereinfachtes Design mit einer gemeinsamen Anwendungsumgebung

Gestalten Sie Ihr Design neu und konfigurieren, programmieren und warten Sie die Geräte in Ihrem Steuerungssystem bequem in einer einzigen Software.

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungsreihe und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Connected Components Workbench
Software
Connected Components Workbench

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software.

Erste Schritte
RSLogix 500
Software
RSLogix 500

Sparen Sie Zeit bei der Projektentwicklung und verbessern Sie die Produktivität, wenn Sie Ihre MicroLogix™-Steuerungen mit RSLogix 500® Software programmieren.

Erste Schritte

Branchen

Wir verfügen über das Know-how und die Lösungen für Ihre spezifischen industriellen Automatisierungsherausforderungen – überall auf der Welt.

Öl und Gas
Branche
Öl und Gas

Nachhaltige Rentabilität mit unseren Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssystemen für Ihre gesamte Lieferkette.

Weitere Informationen
Wasser und Abwasser
Branche
Wasser und Abwasser

Zuverlässiges, flexibles und integriertes Steuerungssystem zur Senkung der Projekt- und Wartungskosten für Ihre Wasseraufbereitungs- und Verteilungssysteme. 

Weitere Informationen
Lebensmittel und Getränke
Branche
Lebensmittel und Getränke

Integrieren Sie Abläufe, verbessern Sie die Leistung und sorgen Sie für Produktkonsistenz in Ihrem Lebensmittel- und Getränkebetrieb.

Weitere Informationen
Life Sciences
Branche
Life Sciences

Die Life Sciences Anlage der Zukunft mit unseren Automatisierungs- und Informationssystemen.

Weitere Informationen

Anwenderberichte

So konnten wir anderen Unternehmen wie Ihrem weiterhelfen.

Toyota-Motorenwerk senkt Energiekosten mit neuer Steuerung für Luftkompressoren
Anwenderbericht
Toyota-Motorenwerk senkt Energiekosten mit neuer Steuerung für Luftkompressoren

Neue Steuerungen sparen jährlich 1 Million Kilowattstunden und unterstützen Toyotas Null-Emissions-Ziele.

Lesen Sie mehr
Kombisystem, spart Platz - und verlängert die Betriebszeit
Anwenderbericht
Kombisystem, spart Platz - und verlängert die Betriebszeit

Mit fortschrittlicher Sicherheit und Analytik optimiert Aagard die End-of-Line-Operationen mit integriertem Kartonierer-Kistenpacker-Palettierer-System.

Lesen Sie mehr
XYP Automatische Schrumpfetiketten-Einsteckmaschinen
Anwenderbericht
XYP Automatische Schrumpfetiketten-Einsteckmaschinen

Profitieren Sie von schnellen Produktwechseln und erhöhten Produktionsraten für mehr Produktivität und Rentabilität.

Weitere Informationen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: