Loading

馬達控制
Allen-Bradley

我們的馬達控制器滿足從低電壓到中電壓的許多應用需求,並符合國家電機製造業協會 (NEMA) 或國際電工技術委員會 (IEC) 標準。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我們為馬達管理系統提供了一系列馬達控制產品。我們的馬達控制器滿足從低電壓到中電壓的許多應用需求,並符合國家電機製造業協會 (NEMA) 或國際電工技術委員會 (IEC) 標準。

Allen-Bradley logo
Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(2)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
M100 電子引擎啓動器
M100 電子引擎啓動器提供監控馬達性能的功能,例如電流水平和電壓,讓使用者能夠維持最佳條件並提升系統效率。
FLEXLINE 馬達控制中心
FLEXLINE 3500 馬達控制中心 | IEC 61439 標準-2
FLEXLINE 低壓 IEC 馬達控制中心(MCCs)。專為工業馬達控制、配電及開關設備需求而設計。符合 IEC 61439 標準第 1 及第 2 部分。
SecureConnect Remote Operator Demo
Learn how to efficiently install the SecureConnect remote operator on a 2100 MCC. Enhance convenience and security. Watch the instructional video now.
CENTERLINE 2100 Motor Control Center Overview
Watch this video to see how our CENTERLINE 2100 NEMA motor control center is designed to be scalable, smart and secure for improved motor control.
IEC標準接觸器
IEC標準接觸器
我們的 Bulletin 100-C 接觸器系列在 9~97A 接觸器中提供節省空間且高性能的設計。這些低功耗接觸器專為控制馬達及其他負載而設計。
Bulletin 100-E 產品系列
IEC大型接觸器
我們的 Bulletin 100-E 新世代接觸器提供 9~2650A 規格,有助於減少寬度和重量,同時節省配電盤空間。
Bulletin 141 MCS 安裝系統
我們的 Bulletin 141 模組化控制系統(MCS)安裝系統為 IEC 負載饋線器提供多種不同的安裝解決方案。
nema組合接觸器
NEMA 組合接觸器
我們的 NEMA 組合接觸器可配備斷路開關或斷路器,安裝於共用裝置上。我們的產品也提供多種外殼,以滿足各種應用需求。
Bulletin 100-k 微型接觸器
Bulletin 100-K 微型接觸器
我們的 Bulletin 100-K IEC 微型接觸器專為面板空間有限的商業和輕工業應用而設計。這些微型設備寬度為45mm,比標準 IEC 接觸器更淺,對面板深度的要求更低。
IEC安全接觸器
IEC安全接觸器
我們的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接觸器提供機械連動或鏡像接點性能,額定電流高達750A,這是現代安全應用中回饋電路所必需的。
Bulletin 100q-c 電容器切換接觸器
Bulletin 100Q-C 電容切換接觸器
我們的 Bulletin 100Q 電容器切換接觸器專為切換電容器組而設計。前置電阻元件可限制嚴重的高湧入電流,從而減少對接觸器和電容器的應力。我們的接觸器結構緊湊且經濟實惠,並且不使用空心電抗器。
Bulletin 300 交流接觸器
Bulletin 300 AC 接觸器
我們的 Bulletin 300 NEMA 接觸器和馬達起動器為需要 NEMA 額定馬達控制的應用提供節省空間且具成本效益的替代方案。
Bulletin 400確定用途接觸器
Bulletin 400確定用途接觸器
Bulletin 400 專用接觸器體積緊湊,節省空間,同時仍為您提供高性能產品。
Bulletin 500f 馬達負載貫通配線
Bulletin 500F 馬達負載貫通配線
我們的 Bulletin 500F 交流接觸器(開放式)提供穿線式接線結構,規格從 NEMA 尺寸 0~5。線路端子位於設備頂部,負載端子位於底部。
Bulletin 500頂部配線用於馬達負載
Bulletin 500 馬達負載頂部配線
我們的 Bulletin 500 AC 接觸器提供頂部接線結構,規格從 NEMA 尺寸 00~9。所有電源連接都位於接觸器頂部,可切換 AC 馬達負載,適用於不需要過載保護或已另行提供過載保護的場合。
真空接觸器
真空接觸器
我們的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中壓真空接觸器可在惡劣、骯髒的環境中提供馬達控制系統的可靠性。
156c固態接觸器
156C 固態接觸器
我們的 Bulletin 156-C 固態接觸器補足我們的 Bulletin 700 固態繼電器系列,為您提供完整的固態解決方案產品線。
1503隔離開關
1503隔離開關
我們的Bulletin 1503隔離開關是一種非負載斷路型開關,可與1502真空接觸器及1503HM隔離開關手柄配合使用,當隔離開關手柄移至OFF位置時,能將電源單元隔離。
1592個負載斷路開關
1592 負載斷路開關
我們的Bulletin 1592中壓負載開關提供熔斷和非熔斷選項,以及用於饋線和主線的專用中壓控制選項。
598個通用外殼
598 通用型外殼
我們的 Bulletin 598 系列外殼包括通用型、接線盒和更換用外殼,適用於室內及室外應用。
598個按鈕外殼
598 按鈕外殼
我們提供1~4孔配置的按鈕外殼,專為室內和室外應用而設計。
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
CENTERLINE® 2100 低壓馬達控制中心
指定智能型馬達控制中心。MCC硬體和軟體提供遠端診斷、提升安全性及更快速的安裝。符合NEMA/UL 845標準
 Industrial engineer working on computer in factory
IntelliCENTER® 馬達控制中心軟體
工業馬達控制中心軟體讓您能夠透過即時診斷功能深入了解您的MCC櫃體內部狀況。提升運行時間、生產力和安全性。
CENTERLINE 1500中壓電機控制中心
CENTERLINE 1500 中壓馬達控制中心
我們的MCC提升重工業製造及加工環境的工業自動化效率,並符合UL 347安全標準。
SMC-50 固態
SMC-50 固態
我們的 SMC™-50 提供 108~480A 的電流範圍。我們的 SMC-50 全固態提供 90~520A 的電流範圍。
SMC Flex 智慧馬達控制器
SMC Flex 智慧型馬達控制器
我們的 SMC™ Flex 軟啟動器提供電流範圍從 5~1250A。
SMC-3 智能馬達控制器
SMC-3 智慧型馬達控制器
我們的 SMC™-3 軟啟動器提供 3~480A 的電流範圍,具備緊湊且真正的三相控制功能,並以經濟實惠的封裝呈現。其包含過載保護、內建旁路,以及馬達與系統診斷功能。
STC起動轉矩控制器
STC 起動轉矩控制器
我們的 Bulletin 154 STC™ 起動轉矩控制器為低馬力單相及三相鼠籠式感應馬達提供具成本效益的軟起動解決方案。
CENTERLINE 1500 中壓軟啟動器
CENTERLINE 1500 中壓軟啟動器配備 MV SMC™-50 智能馬達控制器,並具備多種啟動 和 停止模式,適用於工業應用。
1503中壓軟起動器OEM元件
1503 中壓軟起動器 OEM 組件
我們的1503中壓軟啟動器配備SMC-50控制器,為各種三相AC感應電動機提供微處理器控制的啟動。
lv IEC組合啟動器
LV IEC 組合式起動器
我們的IEC組合式啟動器包括直接啟動、正反轉及兩速運行模式。
lv nema組合起動器
LV NEMA 組合式起動器
我們的NEMA組合啟動器包括全壓、可逆和雙速運行模式。這些啟動器採用法蘭操作,配備30.5mm指令與指示裝置,並可提供最高達510Hp(810A)的規格。
ArmorStart® 分散式馬達控制器
ArmorStart 分散式馬達控制器
我們的 ArmorStart® 分散式馬達控制器在 I/O、通訊、馬達、三相電源及控制電源方面採用快速接頭,同時提供多種通訊選項。
封閉式起動器
封閉式起動器
我們的IEC封閉式啟動器提供包括直接啟動、反轉和雙速在內的操作模式。它們包含22.5mm指令和指示裝置,並可提供最高至85A的規格。
軟啟動器,密閉式
軟啟動器,密閉式
我們的封閉式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 軟啟動器可提供非組合式、組合熔斷斷路器隔離開關或組合斷路器啟動器。
NEMA手動馬達起動器
NEMA 手動馬達起動器
我們的 NEMA 手動馬達啟動開關專為馬達啟動安裝而設計。
nema泵浦控制面板
NEMA 泵浦控制面板
我們的NEMA泵控制面板配有法蘭手柄,可操作電動機電路保護器或帶有可見刀片的斷路開關。
NEMA開放式/封閉式全壓啟動器
NEMA 開放式/封閉式全壓啟動器
我們的NEMA開放式和封閉式全壓啟動器包括全壓、可逆及雙速運行模式,規格最高可達2250A。
開放型起動器
開放型起動器
我們的IEC開放式起動器包括直接起動、反轉和變速運行模式,額定電流可達97A。
Bulletin 1109真空啟動器
Bulletin 1109 真空起動器
我們的Bulletin 1109開放式真空起動器包括全壓和可逆運行模式,規格可達600A。
一個大型灰色金屬櫃正面朝向觀眾。這個工業容器被分為四個垂直區段,配有18個不同尺寸的門,附有把手、LED燈、開關、鍵盤、通風口和/或多色按鈕。
CENTERLINE 2500 IEC 低壓馬達控制中心
截至2025年7月31日,我們的CENTERLINE 2500馬達控制中心將停產,並不再提供銷售。
IEC OneGear軟啟動器
IEC OneGear軟啟動器
OneGear軟啟動器即將停產,並將於2025年2月28日後不再銷售
工業控制盤的增強功能
我們提供各式各樣的封裝元件,從高可用性標準封閉式馬達啟動器,到全客製化工業控制盤。請觀賞 Jeff Kilburn 和 Rockwell Automation 分享一些最新的增強功能,包括接合式配線技術和客製化解決方案,以配合 OEM 和終端使用者的獨特挑戰。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose