Loading
Dados técnicos

Observações sobre a instalação do software Arena Simulation

Logotipo do Arena Simulation
    • Visão geral
    • Central de atendimento
    • Central de atendimento
    • alimentos e bebidas
    • alimentos e bebidas
    • Governo e militar
    • Governo e militar
    • Saúde e hospital
    • Saúde e hospital
    • Logística
    • Logística
    • Manufatura
    • Manufatura
    • Mineração
    • Mineração
    • petróleo e gás
    • petróleo e gás
    • Embalagem
    • Embalagem
    • Porto e terminal
    • Porto e terminal
    • Varejo
    • Varejo
    • Cadeia de suprimentos
    • Cadeia de suprimentos
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
  • Software Arena no meio acadêmico
    • Visão geral
    • Perguntas frequentes
    • Perguntas frequentes
    • Requisitos do sistema
    • Requisitos do sistema
    • Serviços de treinamento
    • Serviços de treinamento
    • Serviços de consultoria
    • Serviços de consultoria
    • Visão geral
    • Encontre um distribuidor
    • Encontre um distribuidor
    • Opções de download de software
    • Opções de download de software
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Blog
    • Blog
Baixe a demonstração gratuita

Requisitos de instalação

Requisitos mínimos do sistema

  • Arena® software, versão 16.20.02
  • FactoryTalk® Activation Manager 5.00.12
  • Disco rígido com 2 GB de espaço livre (ou mais)
  • 8 GB de RAM (ou mais)
  • Processador Intel® dual-core (ou mais), 3 GHz (ou mais rápido)
  • Microsoft Office® (para visualizar a planilha eletrônica do relatório de estatísticas do novo modelo no Excel).

Arena é compatível com Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office 2016/2019/2021 (versão para consumidor 2009 ou posterior). Outras versões do Office, por exemplo, Office Pro Plus 2019 C2R, não são oficialmente compatíveis, mas podem funcionar com a instalação do Access 2013 Runtime.

Requisitos recomendados do sistema

  • Arena® software, versão 16.20.02
  • Disco rígido com 4 GB de espaço livre (ou mais) 16 GB de RAM (ou mais)
  • Processador Intel® dual-core (ou mais), 3 GHz (ou mais rápido)
  • Acesso à Internet para instalar ativações do FactoryTalk

Configuração de gráficos

Aplicável para a ferramenta Arena Visual Designer que está incluída com o Arena.

Requisitos mínimos

A placa gráfica deve ter 512 MB ou mais de memória dedicada do tipo DDR3 ou superior.

Abaixo estão exemplos de placas gráficas que atendem aos requisitos mínimos

  • NVIDIA Quadro NVS 160M ou superior
  • NVIDIA NVS 3100M ou superior
  • NVIDIA Quadro PCI-E Series ou superior
  • NVIDIA GeForce GTX 295 ou superior

O desempenho do Arena Visual Designer depende do OpenGL e dos drivers da placa gráfica instalados em seu computador. Versões iniciais de alguns drivers de placa gráfica contêm problemas que podem fazer com que o Arena Visual Designer não renderize gráficos corretamente ou gere erros de tempo de execução. É fortemente recomendado visitar o site do fornecedor da sua placa gráfica para obter a versão mais recente do driver da sua placa gráfica.

Requisitos recomendados

  • Compatível com Microsoft DirectX 9.0 e OpenGL 2.0
  • Compatível com Pixel e Vertex Shaders 2.0
  • Pelo menos 2 GB de SGRAM GDDR5 (Graphics Double Data Rate, versão 5); esta é uma placa gráfica de alto desempenho. Qualquer placa gráfica que possa ser usada para jogos extremos geralmente atenderá a esses critérios

Sistemas operacionais

A Arena é um aplicativo Windows que é executado em sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits.

Você deve ter privilégios administrativos para instalar o software.

Suportamos os seguintes sistemas operacionais:

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows® 11 Pro/Enterprise
  • Windows® Server 2016
  • Arena 32 bits pode ser instalado em versões x64 do Windows e será executado como um aplicativo de 32 bits.
  • Arena 64 bits será executado como um aplicativo de 64 bits em versões x64 do Windows.

O software Arena pode ser executado em computadores com processador único, multiprocessador e processador multicore.

Se você tiver várias licenças disponíveis, poderá executar mais de uma instância do Arena ao mesmo tempo em seu computador, indo em File>Options>Settings e selecionando Enable Multiple Instances.

A ferramenta Arena Visual Designer aproveitará a capacidade multicore para manter a velocidade de atualização gráfica.

Etapas de instalação do software

Leia atentamente o documento “Ativar produtos de software Rockwell” incluído no pacote do seu produto ou acessível eletronicamente pela tela de instalação antes de instalar seu software Arena.

Navegue até autorun.exe na pasta MediaImage onde o download da instalação do software foi extraído e clique duas vezes para iniciar a instalação.

  1. Selecione Instalar Arena na caixa de diálogo de instalação. Quando solicitado por um número de série, insira o número de série do Certificado de Ativação. Observação: Você pode receber vários números de série se tiver produtos add-on. Insira apenas o número de série do produto Arena (por exemplo, Arena Standard Edition ou Arena Professional Edition). Se você não tiver uma ativação, deixe este campo em branco. Observação: Os números de série do Arena são apenas numéricos. Se o seu número de série contiver um caractere alfabético, insira o número “9” em vez disso.
  2. Ao escolher um local personalizado no disco rígido do computador para instalar o Arena, observe que o Arena será colocado em uma subpasta da que você especificar. Por exemplo, se você instalar o Arena 16.2 e especificar a pasta de instalação “C:\”, o software será instalado na pasta “C:\Arena”.
  3. Quando a instalação estiver concluída, reinicie seu computador se solicitado.
  4. Para ativar seu software Arena, se estiver usando uma licença comercial ou de pesquisa, navegue até setup.exe na pasta MediaImage\Install\FTActivationManager onde o download da instalação do software foi extraído e clique duas vezes para iniciar a instalação do software FactoryTalk Activation Manager.

Ready to Order Your Software?

Ordering Options
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Ordering Options

One stop shopping for software and subscription services.

Explore Our Ordering Options
Talk to a Consultant
DistributorDistributor
Talk to a Consultant

Work with your local Rockwell Automation sales consultant to discuss your software requirements.

Contact Us
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Software de simulação Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Serviços e suporte do software Arena Simulation
  6. Chevron LeftChevron Left Requisitos do sistema
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.