Loading

Software de simulação Arena em logística

Modele e avalie todos os aspectos de sua rede logística
Caminhões se movendo em alta velocidade em desfoque
Logotipo do Arena Simulation
    • Visão geral
    • Central de atendimento
    • Central de atendimento
    • alimentos e bebidas
    • alimentos e bebidas
    • Governo e militar
    • Governo e militar
    • Saúde e hospital
    • Saúde e hospital
    • Logística
    • Logística
    • Manufatura
    • Manufatura
    • Mineração
    • Mineração
    • petróleo e gás
    • petróleo e gás
    • Embalagem
    • Embalagem
    • Porto e terminal
    • Porto e terminal
    • Varejo
    • Varejo
    • Cadeia de suprimentos
    • Cadeia de suprimentos
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
  • Software Arena no meio acadêmico
    • Visão geral
    • Perguntas frequentes
    • Perguntas frequentes
    • Requisitos do sistema
    • Requisitos do sistema
    • Serviços de treinamento
    • Serviços de treinamento
    • Serviços de consultoria
    • Serviços de consultoria
    • Visão geral
    • Encontre um distribuidor
    • Encontre um distribuidor
    • Opções de download de software
    • Opções de download de software
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Blog
    • Blog
Baixe a demonstração gratuita

O software Arena Simulation tem um histórico comprovado de permitir que as empresas modelem e avaliem virtualmente todos os aspectos de sua rede de logística.  A metodologia de modelagem de fluxograma do Arena facilita a definição e a comunicação das complexidades da logística. 

Os recursos abrangentes do Arena o tornam uma ótima solução para otimização da logística.

Este vídeo demonstra um modelo de aeroporto que abrange passageiros se deslocando pela segurança até o avião decolar.


Software de otimização logística

A logística abrange todas as partes de uma empresa e vai além, incluindo fornecedores, transportadoras e clientes. É desnecessário dizer que a logística é complicada, com muitos componentes interdependentes. Esse alto grau de complexidade é difícil de gerenciar sem o uso de modelos que representem com precisão os processos e suas interações.

O que é otimização logística?

A otimização logística ajuda você a determinar como diferentes fatores afetam seus processos logísticos e as transições entre essas atividades, para que você possa reduzir custos e melhorar o throughput. Por exemplo:

  • Os custos e o tempo podem ser melhorados com menos que carga completa de caminhão (LTL) em comparação com carga completa de caminhão (FTL), considerando o processo de preparação, custos de mão de obra, horas extras, multas por atraso e falhas previstas?
  • Os custos e o tempo podem ser melhorados com um cronograma de barca a barca ou um cronograma fixo de barca?
  • A eficiência pode ser melhorada e as despesas gerais reduzidas se um segundo compartimento for adicionado ao depósito?

A otimização eficaz requer simulação, e é aí que Arena pode ajudar.

Arena é a principal plataforma de simulação de evento discreto do mundo, atendendo à maioria das empresas da Fortune 100.

Recursos e capacidades

Fluxo de processo logístico fácil de criar

  • A Arena usa uma metodologia de modelagem que permite criar um fluxo de processo logístico de maneira rápida, intuitiva e fácil de aprender
  • Os elementos e estruturas de arrastar e soltar da Arena permitem criar simulações e visualizar resultados com recursos envolventes de animação 2D e 3D que não exigem assistência de programação

Painéis para otimização da logística 

  • Os painéis dinâmicos integrados do Arena oferecem os insights necessários para otimizar totalmente a logística
  • No Arena, você pode criar exibições personalizadas das informações do modelo para compreender melhor o que está acontecendo em seu processo

Recursos comuns

  • Operações JIT
  • Avaliar alternativas de envio e transporte
  • Determinar o melhor local para armazenamento ou outras instalações
  • Avaliar regras de expedição
  • Determinar os requisitos de tamanho da instalação
  • Identificar gargalos na rede de logística
  • Quantificar riscos
  • Determinar os requisitos de capacidade do depósito
  • Avaliar estratégias de separação de pedidos no depósito
  • Determinar os requisitos de mão de obra

Software de simulação de fábrica

A operação bem-sucedida da fábrica exige que várias operações de processo sejam coordenadas para trabalhar com máxima eficiência. Se sua linha de produção estiver desequilibrada, o resultado pode ser um aumento no WIP, mais material fora da especificação e uma redução na produtividade da fábrica. Ineficiências logísticas também podem aumentar os custos quando a produção precisa ser interrompida devido a restrições de recursos ou capacidade de armazenamento disponível. A simulação pode ajudar você a otimizar os processos da fábrica para reduzir custos e melhorar a produtividade.


O que é a simulação de fábrica?

O software de simulação de fábrica permite criar modelos digitais de seus processos de produção para melhorar como cada processo interage com, faz transições para e é afetado pelo próximo processo. Por exemplo:
  • Manufatura: modele as interações e a variabilidade entre sistemas e recursos. Determine ineficiências e gargalos, bem como as formas como as operações a jusante podem impactar a produção.
  • Embalagem: modele os efeitos dos ajustes nas velocidades das máquinas ou transportadores, bem como o tempo de parada e manutenção do sistema.
  • Logística: determine como o scheduling ou a alocação de recursos afeta a eficiência com recebimento, distribuição e armazenamento.

Software de simulação de armazém

Se você ainda está tentando determinar a localização e o tamanho do seu armazém ou precisa melhorar a eficiência e reduzir custos em sua instalação atual, a simulação pode ajudar.

O que é simulação de armazém?

A simulação de armazém é um modelo baseado em computador das operações e fluxos de trabalho de armazém que pode ser usado para validar, testar e melhorar o desempenho dos seus armazéns. As simulações no mundo virtual podem ser usadas para prever e melhorar o desempenho real de forma rápida, barata e com menor risco do que testes no mundo real. Esses modelos permitem que as empresas testem o impacto de ajustes “e se” antes de selecionar ou alterar qualquer um dos seguintes:

  • Localização geográfica do armazém
  • Tamanho da instalação para requisitos de capacidade, com a capacidade de escalar
  • Layout do piso, organização de produto e estratégia de picking para aumentar o throughput
  • Requisitos de mão de obra para cada turno e para processos complexos
  • Compartilhamento ou adição de equipamentos e outros recursos
  • Planejamento para aumento de volume

O software de simulação de armazém Arena é a ferramenta abrangente para avaliar seu armazém. Você pode simular várias variações dentro de processos específicos para determinar se equipamentos ou mão de obra estão causando o gargalo, além de testar como as eficiências se degradam quando diferentes processos, como picking e paletização, interagem.

Sem experiência em programação, você pode arrastar e soltar módulos em sua simulação para modelar seu armazém e usar as ferramentas de visualização 2D ou 3D do Arena para visualizar suas alterações. Os modelos podem ser executados várias vezes com diferentes variáveis para fornecer informações sobre como melhorar os processos.


Indústrias relacionadas

Software de simulação Arena em porto e terminal
Software de simulação Arena em porto e terminal
Software de simulação Arena em porto e terminal
O software Arena Simulation é a solução certa para aumentar sua vantagem competitiva no fluxo global de mercadorias e materiais.
Saiba mais
Software de simulação Arena na cadeia de fornecimento
Software de simulação Arena na cadeia de fornecimento
Software de simulação Arena na cadeia de fornecimento
O software de simulação Arena tem um histórico comprovado de permitir que as empresas modelem e avaliem tudo, desde cadeias de fornecimento globais até armazéns.
Saiba mais
Software de simulação Arena em varejo
Software de simulação Arena em varejo
Software de simulação Arena em varejo
O software de simulação Arena é uma ferramenta poderosa para analisar todos os aspectos de um negócio de varejo.
Saiba mais
Software de simulação Arena na manufatura
Software de simulação Arena na manufatura
Software de simulação Arena na manufatura
O software Arena Simulation permite que os fabricantes implementem soluções de otimização de produção que realmente funcionarão em sua operação.
Saiba mais
Software de simulação Arena em embalamento
Software de simulação Arena em embalamento
Software de simulação Arena em embalamento
O software Arena Simulation permite que você modele e preveja o desempenho do sistema.
Saiba mais
Software de simulação Arena em ambientes governamentais e militares
Software de simulação Arena em ambientes governamentais e militares
Software de simulação Arena em ambientes governamentais e militares
O software Arena Simulation é usado por agências governamentais, organizações militares e de defesa em todo o mundo para planejar melhor políticas, processos e operações.
Saiba mais

Estudos de caso

Classificar e filtrar
Filtrar e refinar
Ordenar por
Exibindo {0}-{1} de {2} resultados
Ordenar por:
Itens por página:
{0}-{1} of {2}
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Software de simulação Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Modelagem de Evento Discreto
  6. Chevron LeftChevron Left Software de simulação Arena em logística
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.