Loading

Software de simulação Arena em sistema de embalamento

Modele e preveja o desempenho em seu processo de embalamento
Mapa-múndi centralizado em ambiente virtual
Logotipo do Arena Simulation
    • Visão geral
    • Central de atendimento
    • Central de atendimento
    • alimentos e bebidas
    • alimentos e bebidas
    • Governo e militar
    • Governo e militar
    • Saúde e hospital
    • Saúde e hospital
    • Logística
    • Logística
    • Manufatura
    • Manufatura
    • Mineração
    • Mineração
    • petróleo e gás
    • petróleo e gás
    • Embalagem
    • Embalagem
    • Porto e terminal
    • Porto e terminal
    • Varejo
    • Varejo
    • Cadeia de suprimentos
    • Cadeia de suprimentos
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
  • Software Arena no meio acadêmico
    • Visão geral
    • Perguntas frequentes
    • Perguntas frequentes
    • Requisitos do sistema
    • Requisitos do sistema
    • Serviços de treinamento
    • Serviços de treinamento
    • Serviços de consultoria
    • Serviços de consultoria
    • Visão geral
    • Encontre um distribuidor
    • Encontre um distribuidor
    • Opções de download de software
    • Opções de download de software
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Blog
    • Blog
Baixe a demonstração gratuita

Projete seu sistema de embalamento corretamente na primeira vez, incluindo comprimentos de transportador, dimensionamento de acumulação e posições de sensor. O software Arena Simulation permite que você modele e preveja o desempenho do sistema com base em métricas-chave, como produtividade, utilização, bloqueios/escassez e taxas de execução efetivas.

As linhas de embalamento podem ser encarregadas de processar centenas ou até milhares de produtos por minuto. Uma infinidade de variáveis afeta o desempenho desses sistemas, incluindo velocidades de máquina, velocidades de transportador e capacidade, e a falha em atender às demandas necessárias pode comprometer a produção. Melhorar o desempenho e reduzir o tempo de inatividade não programada requer uma solução robusta que leve em consideração várias variações e interações do sistema, uma tarefa quase impossível de ser realizada usando análise de planilha eletrônica.

Este vídeo do Arena 3D Visual Designer mostra um modelo para armazenamento de inventário, recuperação e coordenação com um cronograma de caminhão para simular uma cadeia de fornecimento.


O que é otimização de embalagem?

A otimização de embalagem é um modelo baseado em computador do processo de embalagem que permite simular a operação da linha de empacotamento em um mundo virtual antes de implementar modificações no mundo real. Esses modelos incorporam interações do sistema, requisitos de recursos e variação do processo na simulação para fornecer uma visão realista das operações de empacotamento. Esses modelos permitem que as organizações abordem questões importantes como as seguintes:

  • Impacto da mudança de velocidades das máquinas e tempos de inatividade não programada
  • Impacto das velocidades do transportador e capacidade de acumulação
  • Requisitos do operador para atender eventos de troca de máquina e tempo de inatividade não programada
  • Efeito da variação devido ao tempo de inatividade não programada e troca na operação do sistema
  • Impactos do sistema de controle da linha

A otimização eficaz requer simulação, e é aí que Arena pode ajudar.

Arena é a principal solução global de simulação de processo de negócios, que dá aos engenheiros de embalagem a capacidade de criar modelos que podem ser testados e ajustados rapidamente sem nenhuma experiência em programação. A implementação de uma estratégia de otimização usando modelos reduz custos, economiza tempo e diminui o risco frequentemente associado à abordagem padrão de tentativa e erro.

Arena é a principal plataforma de simulação de evento discreto do mundo, atendendo à maioria das empresas da Fortune 100.

Recursos e capacidades

Fluxo de processo de embalamento fácil de criar

  • Crie um fluxo de processo de embalamento de maneira rápida, intuitiva e fácil de aprender
  • Arraste e solte elementos e estruturas que permitem criar simulações e visualizar resultados
  • Recursos envolventes de animação 2D e 3D que não exigem assistência de programação

Painéis para otimização de embalagens

  • Os painéis dinâmicos integrados fornecem a análise do modelo necessária para facilitar a otimização de embalagens
  • Crie exibições personalizadas das informações do modelo para permitir que você compreenda melhor o que está acontecendo em seu processo

Capacidades comuns

  • Aumento da produtividade
  • Elimine bloqueios/escassez
  • Otimizar a utilização de equipamentos
  • Teste novas configurações de processo antes de implementar na planta

Software de simulação de fábrica

A operação bem-sucedida da fábrica exige que várias operações de processo sejam coordenadas para trabalhar com máxima eficiência. Se sua linha de produção estiver desequilibrada, o resultado pode ser um aumento no WIP, mais material fora da especificação e uma redução na produtividade da fábrica. Ineficiências logísticas também podem aumentar os custos quando a produção precisa ser interrompida devido a restrições de recursos ou capacidade de armazenamento disponível. A simulação pode ajudar você a otimizar os processos da fábrica para reduzir custos e melhorar a produtividade.


O que é a simulação de fábrica?

O software de simulação de fábrica permite criar modelos digitais de seus processos de produção para melhorar como cada processo interage com, faz transições para e é afetado pelo próximo processo. Por exemplo:
  • Manufatura: modele as interações e a variabilidade entre sistemas e recursos. Determine ineficiências e gargalos, bem como as formas como as operações a jusante podem impactar a produção.
  • Embalagem: modele os efeitos dos ajustes nas velocidades das máquinas ou transportadores, bem como o tempo de parada e manutenção do sistema.
  • Logística: determine como o scheduling ou a alocação de recursos afeta a eficiência com recebimento, distribuição e armazenamento.

Indústrias relacionadas

Software de simulação Arena na manufatura
Software de simulação Arena na manufatura
Software de simulação Arena na manufatura
O software Arena Simulation permite que os fabricantes implementem soluções de otimização de produção que realmente funcionarão em sua operação.
Saiba mais
Software de simulação Arena na cadeia de fornecimento
Software de simulação Arena na cadeia de fornecimento
Software de simulação Arena na cadeia de fornecimento
O software de simulação Arena tem um histórico comprovado de permitir que as empresas modelem e avaliem tudo, desde cadeias de fornecimento globais até armazéns.
Saiba mais
Software de simulação Arena em porto e terminal
Software de simulação Arena em porto e terminal
Software de simulação Arena em porto e terminal
O software Arena Simulation é a solução certa para aumentar sua vantagem competitiva no fluxo global de mercadorias e materiais.
Saiba mais
Software de simulação Arena em mineração
Software de simulação Arena em mineração
Software de simulação Arena em mineração
As empresas de mineração podem avaliar as mudanças em suas operações de mineração e avaliar o impacto de fatores externos com o Arena Simulation Software.
Saiba mais

Estudos de caso

Classificar e filtrar
Filtrar e refinar
Ordenar por
Exibindo {0}-{1} de {2} resultados
Ordenar por:
Itens por página:
{0}-{1} of {2}
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Software de simulação Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Modelagem de Evento Discreto
  6. Chevron LeftChevron Left Software de simulação Arena em embalamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.