Instruções HSC

Use as instruções do contador de alta velocidade (high-speed counter, HSC) para monitorar e controlar o contador de alta velocidade.
Instruções HSC
Instrução
Descrição
O HSC aplica predefinições altas, predefinições baixas e os valores da fonte de saída ao contador de alta velocidade.
O HSC_SET_STS configura ou redefine manualmente o status de contagem HSC.
HSCE inicia, para e lê o valor do acumulador.
HSCE_CFG é a configuração do contador de alta velocidade.
HSCE_CFG_PLS é a configuração do Interruptor de limite programável do contador de alta velocidade.
HSCE_READ_STS lê o status do contador de alta velocidade.
HSCE_SET_STS define/redefine manualmente o status do contador de alta velocidade.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal