HSCE_SET_STS
A instrução define e redefine manualmente os sinalizadores de status de contagem de HSC. O bloco da função HSC deve ser parado para que o bloco da função HSCE_SET_STC defina ou redefina seu status HTS. Se o bloco de função HSC não for parado ou o canal HSC não for configurado, o bloco de função HSC2_SET_STS lançará um erro.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
HSCE_SET_STS

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Ativação do bloco da função.
|
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | O canal HSCE. |
HPReached | Entrada | BOOL | Quando o valor de alta predefinição for atingido, esse bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. Defina ou redefina esse bit pelo bloco de função HSCE_SET_STS. |
LPReached | Entrada | BOOL | Quando o valor de baixa predefinição for atingido, esse bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. Defina ou redefina esse bit pelo bloco de função HSCE_SET_STS. |
OFOccurred | Entrada | BOOL | Quando ocorrer um estouro, esse bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. Defina ou redefina esse bit pelo bloco de função HSCE_SET_STS. |
UFOccurred | Entrada | BOOL | Quando ocorrer uma subcarga, esse bit será configurado como TRUE pelo módulo de plug-in. Defina ou redefina esse bit pelo bloco de função HSCE_SET_STS. |
TouchProbe | Entrada | BOOL | Quando a sonda de toque for acionada, esse bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. |
Hold | Entrada | BOOL | Quando a retenção do HSC for acionada, esse bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. Defina ou redefina esse bit pelo bloco de função HSCE_SET_STS. Este parâmetro de entrada é efetivo apenas para o contador 0. Contador 1 sempre é redefinido |
Preset | Entrada | BOOL | Quando Reset Z ACC for acionado, esse bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. Defina ou redefina esse bit pelo bloco de função HSCE_SET_STS. Este parâmetro de entrada é efetivo apenas para o contador 0. Contador 1 sempre é redefinido. |
Done | Saída | BOOL | Ação de configuração de HSC (iniciada por essa instrução) é bem-sucedida. |
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro. |
Exemplos HSCE_SET_STS
Exemplo de diagrama de blocos de função HSCE_SET_STS

Exemplo de diagrama de ladder HSCE_SET_STS

Exemplo de texto estruturado HSCE_SET_STS

Dê sua opinião