HSCE
A instrução HSCE é usada para controlar e ler o contador HSC.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
HSCE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL |
|
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | O canal HSCE. |
Run | Entrada | BOOL | Para HSCE contar o estado operacional.
|
Reset | Entrada | BOOL | TRUE: Todas as saídas e o acumulador são limpos. Taxa1 e Taxa2 também são limpas para 0. Status do módulo HSC do plug-in limpo. A prioridade da entrada de Reset é maior que a da entrada de Run. |
Done | Saída | BOOL |
|
Active | Saída | BOOL |
|
Rate1 | Saída | REAL | Taxa do pulso de corrente em unidades do usuário por segundo (método por pulso). |
Rate2 | Saída | REAL | Taxa do pulso de corrente em unidades do usuário por segundo (método cíclico). |
TPValue | Saída | LINT | Captura do valor do acumulador quando a sonda de toque é acionada. |
OutputSts | Saída | UINT | O status de saída física e virtual do plug-in HSC é aplicável apenas ao contador HSC 0. Bit 0: Saída 0 (status de saída física) Bit 1 a 15: Saída 1 à saída 15 (status de saída virtual) |
Status | Saída | UINT | Informações do status de HSC. |
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro. |
Exemplos de HSCE
Exemplo de diagrama de blocos de função HSCE

Exemplo de diagrama de ladder HSCE

Exemplo de texto estruturado HSCE

Dê sua opinião