Instruções de arquivo/shift

Use as instruções de arquivo/deslocamento para modificar o local dos dados.
Instruções de arquivo/shift
Instrução
Descrição
Desloca um bit em um elemento de matriz para a esquerda.
Desloca um bit em um elemento de matriz para a direita.
Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo usuário chamada pilha FIFO.
Descarrega 8, 16, 32 ou 64 bits de dados de uma matriz criada pelo usuário chamada pilha FIFO. Os dados são descarregados na mesma ordem em que foram carregados com a instrução FFL.
Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo usuário chamada pilha LIFO.
Descarrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits de uma matriz criada pelo usuário chamada pilha LIFO. Os dados são descarregados na mesma ordem em que foram carregados usando a instrução LFL.
Para inteiros de 32 bits, gira bits de inteiro para a esquerda.
Para inteiros de 32 bits, gira bits de inteiro para a esquerda.
Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a esquerda e coloca 0 no bit menos significativo.
Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a direita e coloca 0 no bit mais significativo.
Gerencia uma pilha de valores inteiros.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal