ROR (girar para a direita)
A instrução ROR gira a entrada do tipo DINT por NbR bits para a direita em forma circular e preenche os bits à esquerda com os bits que são girados.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ROR

ROR

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | DINT | Qualquer valor inteiro. |
NbR | Entrada | DINT | Número de rotações de 1 bit (no conjunto [1..31]). |
ROR | Saída | DINT | Valor girado para a direita. Não haverá nenhum efeito se NbR <= 0. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ROR
Exemplo de diagrama de blocos de função ROR

Exemplo de diagrama de ladder ROR

Exemplo de texto estruturado ROR

(* ST Equivalence: *) result := ROR (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1010_0110_1001_1010 *)
Resultados

Dê sua opinião