ROL (girar para a esquerda)
A instrução ROL gira a entrada do tipo DINT por NbR bits para a esquerda em forma circular e preenche os bits à direita com os bits que são girados.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ROL

ROL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | DINT | Valor inteiro. |
NbR | Entrada | DINT | Número de rotações de 1 bit (no conjunto [1..31]). |
ROL | Saída | DINT | Valor girado para a esquerda. Quando NbR <= 0, nenhuma mudança ocorre. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ROL
Exemplo de diagrama de blocos de função ROL

Exemplo de diagrama de ladder ROL

Exemplo de texto estruturado ROL

(* ST Equivalence: *) result := ROL (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101*) (* result = 2#1001_1010_0110_1010*)
Resultados

Dê sua opinião